Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Systém sériového přenosu dat, digitální výstupní jednotka - řada EX260

Cenově výhodné řešení pro sběrnicové systémy

  • Snížení nákladů a doby instalace – liniová topologie, není zapotřebí dalších síťových konektorů ani zakončovacích odporů, použití SPEEDCON konektorů
  • Instalace bez nutnosti použití složitých nástrojů – kompaktní velikost, elektroinstalace a přívod stlačeného vzduchu ze stejné strany
  • IO-Link výhody od SMC – váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci
  • stabilní bezpečné připojení - Kompatibilní s PROFIsafe.

Základní technické informace

  • komunikační protokoly: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, Modbus, AS-Interface
  • až 32 cívek, až 24 ventilů
  • vhodné pro ventily řad: SY, VQC, S0700, SV
  • stupeň krytí: až IP67 (dle elektrického připojení).

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.