Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Elektrischer Stellantrieb mit niedrigem Profil und Führungsstange - LEL

Elektrischer Stellantrieb mit niedrigem Profil und Führungsstange - LEL

  • Perfekte Wahl für enge Bauräume und große Werkstücke – Höhe : 48 mm. Die Lage des Motors steht der Bewegung nicht im Weg
  • Störungslose Ruhe – 60 dB oder weniger. Gleitführung
  • Transport in Hochgeschwindigkeit – Bis zu 1000 mm/s. Geeignet für Nutzlasten bis 5 kg.
  • Angepasst an Ihre Anforderungen – Gleit- oder Kugelführung.

  • Baugröße: 25 mm
  • Hub: 100 bis 1000 mm
  • Beschleunigung: bis zu 3000 mm/s²
  • Schrittmotortyp
  • Encoder: inkremental & batterielos absolut
  • Passende Controller: LECP1 and JXC#1.

Produkt konfigurieren

 
Lagerausführung
Hub
Motoroption
Magnet
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O Kabel für LEC Controller
Protokoll
Option
Controller-Montage
I/O Kabel für JXC Controller & Kommunikationssteckverbinder