Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa lineal de alta rigidez MXQ-Z

Sus numerosas funciones hacen que sea, simplemente, la mejor

  • Mejora tu aplicación con la más compacta, ligera y precisa mesa lineal de alta rigidez – 23 mm de alto y 130 g de peso
  • Adaptada a tus necesidades específicas – 4 tipos de cuerpo, 4 tipos de ajuste de carrera, ajuste centralizado, mecanismo de compensación, bloqueo final, tubería axial y otras opciones adicionales como doble carrera y especificaciones para entornos especiales
  • Evita momentos, oscilaciones y vibraciones no deseadas – Construcción con doble vástago y diseño de bajo centro de gravedad.

Y mucho más

  • Mesa lineal de alta rigidez, modelo de doble efecto
  • Alta rigidez en un diseño compacto y peso ligero
  • Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Carreras hasta 150 mm
  • 4 tipos de cuerpo
  • Disponible modelo compatible con la fabricación de baterías

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros