Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kolbenstangenloser Bandzylinder − MY1

Überall erhältlich

  • Bewegen von Lasten über lange Strecken − Hübe bis zu 5000 mm
  • Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihnen passt − Eine Vielzahl von verschiedenen Führungen und Stoßdämpfern für jede Anwendung
  • Passen Sie den Antrieb an Ihr System an − Versorgungsluft kann aus vier Richtungen angeschlossen werden.

u.v.m.

  • Kolbendurchmesser: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Dichtungskonstruktion mit minimaler Leckage
  • Axialer Luftanschluss
  • Signalgeber montierbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Baugröße
Gewinde
Anschluss
Hub
  []
Hubbegrenzungseinheit
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl