Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec - MB-Z

Více možností pro instalaci, nižší hmotnost

  • Zmenšení zástavbových rozměrů - nová, menší čela válce
  • Montáž bez omezení - široká nabídka upevňovacích prvků
  • Všestranné použití - mnoho typů připravených pro vaši aplikaci.

Základní technické informace

  • průměry pístu (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • zdvihy: až 2 700 mm
  • elastomerové nebo nastavitelné vzduchové tlumení
  • dostupné provedení se zvýšenou odolností prašnému prostředí.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
montáž
průměr
připojovací závit
zdvih
  []
tlumení krajních poloh
protiložisko
konec pístnice
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet