Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Schwenkantrieb Drehflügelantrieb - CRB2-Z

Vielfältig kombiniert

  • Flexibilität bei der Konstruktion – Viele Varianten, Wellentypen, Schwenkwinkel und Luftanschlusspositionen verfügbar
  • Einfache Installation und Wartung – Luftanschlüsse sind parallel angeordnet und die Einbaulage des Signalgebers ist frei wählbar
  • Unterstützt schwere Lasten – bis zu 15 Nm effektives Drehmoment.

  • Schwenkwinkel: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Schwenkwinkeleinstellbereich bis zu 240°
  • Verschiedene Varianten des Wellenendes (6 Ausführungen)
  • Die Anschlussposition ist wählbar: seitlicher oder axialer Anschluss.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren