Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

PSE570, Czujniki ciśnienia i podciśnienia do płynów

  • Wtyk M12 do przyłączenia kabla.
  • Do płynów lub gazów nie powodujących korozji części stykających się z medium.
  • 3 zakresy ciśnienia: 0 do 1 MPa, -100 do 100 kPa, 0 do 500 kPa, 0 do 2 MPa, 0 do 5 MPa, 0 do 10 MPa.
  • Ciśnienie próbne: 3-krotność maks. ciśnienia.
  • Wytrzymałość napięciowa: 500V AC.
  • Stopień ochrony: IP65.