Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

PSE570, Sensor de presión para fluidos no agresivos

  • Fluidos aplicables: gas o líquido que no ataque ni corroa los materiales de las piezas en contacto con líquidos
  • 6 rangos de presión nominales: -100 a 100 kPa, 0 a 500 kPa, 0 a 1 MPa, 0 a 2 MPa, 0 a 5 MPa, 0 a 10 MPa
  • Presión de prueba: 3 veces la presión nominal
  • Resistencia dieléctrica: 500 V AC
  • Conector M12 para cableado
  • Protección: IP65.