Per recuperare la password, inserisci il tuo utente e indirizzo e-mail nelle caselle qui sotto e segui le istruzioni
Inserire l´indirizzo e-mail che appartiene al vostro account Catalogo Online. Vi verrà inviata una nuova password iniziale all´indirizzo e-mail del vostro account.
Account Catalogo Digitale
Account Eshop
Utente:
Email:
In pochi minuti riceverai una email con i nuovi dati
Username e e-mail che hai inserito non sono corrette.
Non ci sono utenti con questa e-mail.
Il nome utente o la password non sono validi.
Benvenuto nella tua area SMC personale
Per garantire il massimo livello di sicurezza, si prega di cambiare la password , seguendo le indicazioni sottoriportate
<ul><li>Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni.</li><li>1 uscita.</li><li>Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili.</li><li>Campo della pressione: -0.1 a 1 MPa.</li><li>Ripetibilità: ±0.2 % F.S.</li><li>Tempo di risposta: 1.5 ms max.</li><li>Consumo: 25 mA max.</li></ul>
Articolo standard a stock
Configurazione Libera
ISE20, Pressostato digitale di precisione, Display a 3 visualizzazioni
Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni.
1 uscita.
Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili.
Campo della pressione: -0.1 a 1 MPa.
Ripetibilità: ±0.2 % F.S.
Tempo di risposta: 1.5 ms max.
Consumo: 25 mA max.
Questa immagine potrebbe non corrispondere alla configurazione scelta. Cliccate sull’ icona 3D sottostante per visualizzare l’ anteprima dell’ esatto prodotto selezionato.