Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Vérin compact guidé MGP

Réalisez vos mouvements avec précision

  • Des guides de précision pour des mouvements précis – ±0,03° de précision de rotation
  • Un design compact et des machines plus légères – Poids réduit et encombrement réduit grâce à la construction de la tige et de la plaque de guidage
  • Adaptez-le facilement à votre application – Large gamme de produits disponibles.

Et plus encore

  • Alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Courses de 10 à 400 mm
  • 3 types de guides au choix : guide lisse, guide à billes et guide à billes de haute précision
  • 4 types de montage possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T
  • Déclinaison compatible avec l'environnement de production des batteries rechargeables disponible
  • Possibilité de monter les détecteurs sur 2 faces.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Course
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre