Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

LFE-X8, Digitális áramlásérzékelő, elektromágneses elvű, 3 színű kijelző, csatlakozó részek: rozsdamentes acélból

  • Csövezés elemeinek anyaga: 304-es rozsdamentes acél
  • Alkalmazható közeg: víz, víz alapú hűtőfolyadék
  • Áramlási tartomány: 0,5 - 200 l/min
  • Csatlakozóméret: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Kimenetek: NPN/PNP és analóg (feszültség vagy áram)
  • IP65
  • Szigetelt és nem szigetelt típus is elérhető
  • Beépített és távoli kijelzős típus is elérhető.

Konfigurálja a terméket

 
átáramlás tartomány
kimenet specifikációk
csatlakozóméret
menet
opció
Szigetelt típus