Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Verriegelungszylinder - MWB

Garantiert einfache Bedinung

  • Handhaben Sie es einfach: Reduzieren Sie Installations- und Wartungsarbeiten. – Handbetätigte Verriegelung und getrennte Konstruktion von Verriegelungseinheit und Zylinder
  • Verriegeln Sie jeden Zylinder in Ihrer Anlage – Verriegelungseinheit kann separat bestellt werden
  • Vertrauen Sie darauf – Haltekraft bis 6080 N
  • Sichern Sie die Qualität in Ihrem Prozess – Hohe Stoppgenauigkeit.

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hübe bis 2500 m
  • Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
  • Getrennte Konstruktion von Verriegelungseinheit und Zylinder
  • Verriegelungseinheit mit Anzeige des Verriegelungszustands.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewinde
Hub
  []
Faltenbalg
Dämpfung
Gegenlager
Befestigung Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Gehäuseoption