Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro con bloqueo - MWB

Seguridad y facilidad en el bloqueo

  • Tiempo de ajuste y mantenimiento reducido – El bloqueo se puede accionar manualmente y además la unidad de bloqueo tiene un diseño independiente del cilindro
  • Bloquea cualquier actuador en tu planta – La unidad de bloqueo se puede pedir por separado
  • Gran fuerza de sujeción – Fuerza de bloqueo hasta 6080 N
  • Aumente la fi abilidad y calidad de su proceso – Gran precisión de parada.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras hasta 2500 mm
  • Variedad de opciones de montaje
  • Diseño independiente de la unidad de bloqueo y del cilindro
  • Bloqueo con indicación del estado de bloqueo disponible.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Montaje
Diámetro
Rosca
Carrera
  []
Fuelle del vástago
Amortiguación
Fijación oscilante
Fijación extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Ejecuciones especiales