Uživatelské jméno:
Heslo:
Přihlásit mě automaticky do digitálního katalogu.
Nový přístup
Zapomněl/a jste heslo?
Aby bylo možno obnovit heslo, zadejte níže svoji e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů! Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste uložil/a na svém účtu. Na tuto e-mailovou adresu vám bude zasláno nové předběžné heslo.
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
Používání webových stránek společnosti SMC Corporation podléhá níže uvedeným obchodním podmínkám. V souvislosti s použitím těchto webových stránek uživatel prohlašuje, že souhlasí s následujícími obchodními podmínkami. Jakákoli informace, kterou poskytne koncern SMC Corporation a jeho dceřiné společnosti, je majetkem a pod licencí společnosti SMC Corporation a jejích dceřiných společností („informace společnosti SMC“). SMC Corporation a poskytovatelé její licence si vyhrazují vlastnické právo na veškeré informace společnosti SMC. Společnost SMC Corporation je oprávněna využít jakýkoli materiál uvedený na těchto webových stránkách (kromě materiálu, který soukromým elektronickým mailem natáhnou třetí osoby) v jakýchkoli tištěných nebo elektronických publikacích. Informace společnosti SMC nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti SMc Corporation rozmnožována, převáděna nebo distribuována. Výjimky tvoří jednorázové vytištění omezených částí informace společnosti SMC v konkrétních případech nebo její stažení, které explicitně schválí společnost SMC Corporation. Společnost SMC Corporation neručí za správnost a úplnost informace SMC ani za výsledky, které souvisejí s přístupem k této informaci a jejím použitím. Společnost SMC Corporation ani její dceřiné společnosti, bez ohledu na příčinu, neručí uživatelům nebo jiným osobám za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo vynechání obsažené v informaci společnosti SMC ani za škody, které z toho vyplynou. Uživatelé, kteří jakýmkoli způsobem natahují na webové stránky materiály, ručí za obsah těchto materiálů. Společnost SMC Corporation neručí za obsah uživateli zaslaných zpráv nebo informací ani za obsahy informací třetích osob na internetu, ani kdyby přístup na tyto stránky probíhal prostřednictvím stránek společnosti SMC Corporation. Společnost SMC Corporation si však vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kontrolovat, přepracovávat nebo ze systému vymazávat jakékoli materiály od třetích osob, které jsou podle názoru společnosti SMC Corporation nelegální, pohoršlivé nebo jinak nemístné. Uživatelé případně formou hypertextového odkazu nebo jiných „počítačových odkazů“ vstupují na jiné stránky na internetu, které nejsou součástí webových stránek společnosti SMC Corporation. Společnost SMC Corporation neručí za materiály mimo webové stránky společnosti SMC Corporation, na které se lze dostat těmito odkazy. Uživatel se zavazuje, že společnosti SMC Corporation nahradí jakoukoli škodu, ztráty, náklady či výlohy, které vzniknou společnosti SMC Corporation, jejím dceřiným společnostem, konkrétním zaměstnancům a autorizovaným zástupcům jako důsledek materiálu přidaného uživatelem na tyto webové stránky. SolidWorks je registrovaná obchodní značka a 3D PartStream.NET je značka služby společnosti SolidWorks Corporation. Všechna práva vyhrazena.
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
» Všechny prvky  » Pohony  » Válce dle normy ISO  » CP96 
<UL><LI>dvojčinný, standardní provedení, jednostranná nebo průchozí pístnice</LI><LI>průměry pístu (mm): 125</LI><LI>max. zdvih 2000 mm</LI><LI>možnost použití snímačů polohy</LI></UL>
  • Doporučené prvky
  • Libovolná konfigurace
Nahrávání...
CP96S(D) ø125, Profilový válec se svorníky, ISO 15552, dvojčinný, nastavitelné vzduchové tlumení koncových poloh
  • dvojčinný, standardní provedení, jednostranná nebo průchozí pístnice
  • průměry pístu (mm): 125
  • max. zdvih 2000 mm
  • možnost použití snímačů polohy
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
vestavěný magnet
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
montáž
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
průměr pístu
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
zdvih
  []
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
kryt pístnice
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
pístnice
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
snímač polohy
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
s vodiči nebo konektor na konci
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
počet
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
Provedení konce pístnice
Provedení změny konce pístnice 
bez XA0 Konec pístnice XA1 Konec pístnice XA2 Konec pístnice XA3 Konec pístnice XA4 Konec pístnice XA5 Konec pístnice XA6 Konec pístnice XA7 Konec pístnice XA8 Konec pístnice XA9 Konec pístnice XA10 Konec pístnice XA11 Konec pístnice XA12 Konec pístnice XA13 Konec pístnice XA14 Konec pístnice XA15 Konec pístnice XA16 Konec pístnice XA17 Konec pístnice XA18 Konec pístnice XA19 Konec pístnice XA20 Konec pístnice XA21 Konec pístnice XA22 Konec pístnice XA23 Konec pístnice XA24 Konec pístnice XA25 Konec pístnice XA26 Konec pístnice XA27 Konec pístnice XA28 Konec pístnice XA29 Konec pístnice XA30 Konec pístnice
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
Odolnost vůči teplotám          
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
Se svorníky
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
FKM těsnění
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
Korozivzdorné provedení
Chyba konfiguraceConfigutration WarningVybraná konfigurace produktu je v pořádku.
  • Configuration summary
  • Project information
Project description
Designer contact
Load default contact
Save as default
* Povinná pole
Customer contact
Load contact
Save contact
* Povinná pole
** Do not fill in case is the same person
Prosím, vytiskněte nebo uložte následující pdf a kontaktujte SMC pro cenovou nabídku nebo další informace.
Katalogy
Návody, manuály, CE
Zobrazení 3D
Stáhnout CAD
Technické údaje
Videa
Dotaz na SMC
Vytvořit PDF
Uložit projekt zmeny konce pístnice