Para recuperar su contraseña por favor introduce en las casillas que a continuación se muestran, el usuario eshop y el correo electrónico y sigue las instrucciones.
Introduce la dirección de correo electrónico que pertenece a la cuenta del Catálogo. Recibirás una nueva contraseña en ese correo electrónico.
Cuenta de catálogo digital
Cuenta de Eshop
Usuario:
E-mail
En los próximos minutos, recibirás un email con los detalles de la nueva cuenta
El usuario y el email que nos has facilitado no son correctos.
No existe un usuario con este email.
El nombre de usuario o la contraseña no son válidos.
Bienvenido área personal de SMC
Para garantizar el máximo nivel de seguridad, por favor modifica la contraseña adquirida
<ul><li>Efecto simple, vástago simple, retorno por muelle/extensión por muelle</li><li>Conforme con la norma ISO 6432</li><li>Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25</li><li>Carreras estándares hasta 150mm</li><li>Posibilidad de montaje de detector magnético</li></ul>
Efecto simple, vástago simple, retorno por muelle/extensión por muelle
Conforme con la norma ISO 6432
Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Carreras estándares hasta 150mm
Posibilidad de montaje de detector magnético
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada. Haga clic en el icono 3D inferior para una previsualización exacta del producto seleccionado.