Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa lineal de alta rigidez MXQ-Z

Sus numerosas funciones hacen que sea, simplemente, la mejor

  • Mejora tu aplicación con la más compacta, ligera y precisa mesa lineal de alta rigidez – 23 mm de alto y 130 g de peso
  • Adaptada a tus necesidades específicas – 4 tipos de cuerpo, 4 tipos de ajuste de carrera, ajuste centralizado, mecanismo de compensación, bloqueo final, tubería axial y otras opciones adicionales como doble carrera y especificaciones para entornos especiales
  • Evita momentos, oscilaciones y vibraciones no deseadas – Construcción con doble vástago y diseño de bajo centro de gravedad.

Y mucho más

  • Mesa lineal de alta rigidez, modelo de doble efecto
  • Alta rigidez en un diseño compacto y peso ligero
  • Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Carreras hasta 150 mm
  • 4 tipos de cuerpo
  • Disponible modelo compatible con la fabricación de baterías

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Diámetro
Carrera A
Carrera B-A
Funciones opcionales
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número