Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision ZSE20(F)

Messwerte und Parameter auf einen Blick

  • Umfangreiche Information auf einen einzigen Blick – Bis zu 3 wählbare Werte (z. B. Messwert, Maximalwert und Minimalwert) können gleichzeitig angezeigt werden
  • Sparen Sie dank der einfachen Einstellung Zeit – 3 Einstellungsmodi verfügbar
  • In die IO-Link Welt mit SMC Lösungen – Die komplette Lösung aus einer Hand.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision
  • 2-zeilige, 3-farbige Anzeige
  • Verwendbares Medium: Luft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündbares Gas oder Allzweckmedien
  • Druckbereich: von -100 bis 100 kPa
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % F.S.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren