Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní válec s vedením – řada MGP

Přesně vedený pohyb

  • Vysoká odolnost vůči boční zátěži – úhlová odchylka desky: ± 0.03°
  • Kompaktní rozměry a nižší hmotnost stroje – snížení hmotnosti válce a úspora prostoru díky konstrukci s vodicími tyčemi a čelní deskou
  • Provedení válce dle vašich požadavků – k dispozici široká nabídka speciálních provedení.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: až 400 mm (v závislosti na průměru pístu)
  • k dispozici 3 typy vedení: kluzné, valivé, vysoce přesné valivé
  • možnost montáže válce ze 4 stran: shora, zdola, za T-drážku, za zadní čelo
  • k dispozici také v provedení pro výrobu baterií
  • možnost montáže válce ze 4 stran: shora, zdola, za T-drážku, za zadní čelo.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
pro čisté prostředí
typ ložiska
Průměr pístu
připojovací závit
zdvih
  []
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet