Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador de giro modelo de paleta - CRB2-Z

Combínalo a tu gusto

  • Flexibilidad en el diseño – Disponibles varias combinaciones, tipos de eje, ángulos de giro y posiciones de los puertos de conexionado
  • Fácil instalación y mantenimiento – Puertos de conexión paralelos y los detectores pueden ser fijados en cualquier posición de la circunferencia
  • Soporta altas cargas – Hasta 15 Nm de par efectivo.

Y mucho más

  • Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Rango de ajuste del ángulo hasta 240°
  • Numerosas variaciones de forma del extremo del eje (6 tipos)
  • Posibilidad de seleccionar la posición de conexión: conexión lateral o conexión axial.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Imán
Montaje
Tipo de eje estándar
Tamaño
Ángulo de rotación, paleta
Conexión