Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kyvný křídlový pohon - řada CRB2-Z

Rozmanitost provedení a vyšší zátěž

  • Flexibilita v provedení – velký výběr různých provedení, tvaru konce hřídele, úhlu kyvu a připojení hadic
  • Snadná montáž a údržba – připojení hadic z jedné strany a montáž snímačů polohy v libovolné pozici po obvodu jednotky
  • Pro vyšší zátěž – kroutící moment až 15Nm.

Základní technické informace

  • úhel kyvu: 90°, 100°, 180°, 270°
  • rozsah nastavení úhlu kyvu: až 240°
  • různá provedení tvaru konce hřídele (6 typů)
  • připojení hadic v ose nebo ze strany.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
typ hřídele
velikost
Úhel kyvu
Křídlový
pozice připojovacího závitu