Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VS*8-2, ISO 15407-2 Interface Magnetventil, Größe 18 mm

  • VSR/S8-4 (size 01) conforms to ISO 15407-2
  • Accomodate IP65 enclosure
  • Large capacity: flow rate 1000L/min (ANR); cylinder driving
    size ø100
  • Light weight (3 position): 0.26kg

Produkt konfigurieren

 
Dichtung
Konfiguration
Anzahl Magnetspulen
Spannung
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
Internal/External Pilot