Para recuperar su contraseña por favor introduce en las casillas que a continuación se muestran, el usuario eshop y el correo electrónico y sigue las instrucciones.
Introduce la dirección de correo electrónico que pertenece a la cuenta del Catálogo. Recibirás una nueva contraseña en ese correo electrónico.
Cuenta de catálogo digital
Cuenta de Eshop
Usuario:
E-mail
En los próximos minutos, recibirás un email con los detalles de la nueva cuenta
El usuario y el email que nos has facilitado no son correctos.
No existe un usuario con este email.
El nombre de usuario o la contraseña no son válidos.
Bienvenido área personal de SMC
Para garantizar el máximo nivel de seguridad, por favor modifica la contraseña adquirida
<ul><li>Entrada eléctrica: Salida directa a cable.</li><li>Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.</li><li>Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).</li><li>Corriente de carga: 5 to 40mA.</li></ul>
Configuración de producto
M9NE/M9PE/M9BE, Detector de estado sólido normalmente cerrado, montaje directo, Salida directa a cable, En línea
Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
Corriente de carga: 5 to 40mA.
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada. Haga clic en el icono 3D inferior para una previsualización exacta del producto seleccionado.