Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Online-Produktkatalog

Rundzylinder - CJ2

Die wesentlichen Grundlagen

  • Flexibel in der Montage – 7 Montagevarianten und 4 Befestigungsoptionen am Kolbenstangenende
  • Präzise Bewegung – reduzierte Abweichung am Kolbenstangenende durch standardmäßige Montage eines Kolbenführungsbandes
  • Reduzieren Sie Ihre Montage- und Wartungskosten – Feineinstellung der genauen Signalgeberposition durch einfaches Lösen einer Schraube.

  • Kolben-Ø (mm): 6, 10, 16
  • Hübe bis 400 mm
  • Viele verschiedene Montagevarianten und Befestigungsoptionen serienmäßig
  • Elastische Dämpfung oder pneumatische Endlagendämpfung
  • Batteriefertigungskompatible Version verfügbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Reinraumserie
Magnet
Serie
Kolben-Ø
Hub
Anschluss Zylinderdeckel
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Signalgeber Montage