Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto guidato MGP

Guida i tuoi movimenti con precisione

  • Ottenete un movimento guidato e preciso – ±0.03° di precisione antirotazione
  • Macchine dal design compatto e leggero – Peso e spazio richiesto ridotti grazie alla struttura dello stelo di guida e della piastra
  • Si adatta facilmente alle tue applicazioni – Ampia gamma di varianti disponibili.

And much more

  • Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Corse da 10 a 400 mm
  • 3 tipi di guide selezionabili: guida su bronzine, guida a ricircolo di sfere e guida a ricircolo di sfere ad alta precisione
  • Disponibili 4 tipi di montaggio: montaggio superiore, montaggio laterale, montaggio inferiore e montaggio tramite scanalatura a T
  • Disponibile versione compatible con la produzione di batterie
  • I sensori sono montabili su 2 lati.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Scelta della guida
Diametro
Tipo attacco
Corsa
  []
Direzione di bloccaggio
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero