Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

REBH, Bezpístnicový válec, sinusový průběh rychlosti, přesné valivé vedení

  • bezpístnicový válec se sinusovým průběhem rychlosti, přesné valivé vedení
  • lineární vedení umožňuje velkou zátěž, velký moment
    a vysokou přesnost
  • max. rychlost 600mm/s
  • horní kryt kluzných částí válce
    zabraňuje poškrábání a poškození
  • průměry pístu (mm): 15, 25, 32
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
volitelné provedení vedení
průměr pístu
připojovací závit
zdvih
  []
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
zvláštní provedení