Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

REBH, Cilindro sin vástago sinusoidal, Guía de alta precisión

  • Cilindro sin vástago sinusoidal de alta precisión con guía integrada
  • La guía longitudinal posibilita una carga, momento y precisión elevadas
  • Velocidad máxima de 600mm/s
  • Una cubierta superior sobre las piezas deslizantes del cilindro evita
    que se rayen o dañen
  • Diámetros (mm): 15, 25, 32
  • Posibilidad de montaje de detector magnético

Configuración de producto

 
Guía sufijo
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
  []
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Ejecuciones especiales