Para recuperar su contraseña por favor introduce en las casillas que a continuación se muestran, el usuario eshop y el correo electrónico y sigue las instrucciones.
Introduce la dirección de correo electrónico que pertenece a la cuenta del Catálogo. Recibirás una nueva contraseña en ese correo electrónico.
Cuenta de catálogo digital
Cuenta de Eshop
Usuario:
E-mail
En los próximos minutos, recibirás un email con los detalles de la nueva cuenta
El usuario y el email que nos has facilitado no son correctos.
No existe un usuario con este email.
El nombre de usuario o la contraseña no son válidos.
Bienvenido área personal de SMC
Para garantizar el máximo nivel de seguridad, por favor modifica la contraseña adquirida
<ul><li>Diámetros: 20, 25, 32, 40</li><li>Carreras: 150 a 1500mm</li></ul>
Configuración de producto
REC, Cilindro de amortiguación progresiva (con vástago)
Diámetros: 20, 25, 32, 40
Carreras: 150 a 1500mm
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada. Haga clic en el icono 3D inferior para una previsualización exacta del producto seleccionado.