Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Bezpístnicový válec s mechanickým přenosem síly − řada MY1

Pro dosah kamkoliv

  • Přesun předmětů na dlouhé vzdálenosti – zdvihy až 5000 mm
  • Výběr z různých provedení – široká nabídka typů vedení a hydraulických tlumičů pro všechny aplikace
  • Přizpůsobení válce vašemu výrobnímu systému – možnost připojení stlačeného vzduchu ze 4 stran.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • konstrukce těsnění zaručující minimální úniky stlačeného vzduchu
  • možnost přívodu stlačeného vzduchu v ose
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
typ vedení
těsnění
průměr pístu
připojovací závit
připojení
zdvih
nastavení
snímač polohy
počet