Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VQZ115, Serie 100, 3/2-Wege-Magnetventil, Rohrversion

  • Medium: Luft, Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MP
    (Hochdruckausführung 1,0 MPa)
  • mm² - 3,6 (Sitzventil)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 200 VAC
  • Ansprechzeit ms 2 : Standard 1 W 10 oder schneller;
    Hochdruck 1 W, Niederwatt und AC 13 oder schneller

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Spulenspannung
Anschlusskabel
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Modell
Option
CE-konform