Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CLK2(P/G), Upínací válec, s brzdou, magnet / zesílený magnet, snímač polohy odolný magnetickému poli (montáž na svorník)

  • možnost montáže snímačů polohy odolných magnetickému poli (montáž na svorník)
  • nastavitelné vzduchové tlumení
  • nově průměry pístu od 40 mm do 63 mm
  • standardně 2 řady, 4 velikosti a 3 šířky vidlice
  • celková délka zkrácena o 2 mm

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
šířka vidlice
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih válce
koncový upevňovací úhelník
volitelné provedení
uzamykatelný směr
připojovací závit/pozice By-Passu
pozice montáže snímače polohy na pístnici
snímač polohy
počet snímačů polohy