Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Produktkatalog

VQZ**5*, Serie 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Magnetventil, Flanschversion

  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung 1,0 MPa)
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv):
    Metalldichtung 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9); Gummidichtung 3,6 (0,2) - 21,6 (1,2)
  • Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1W, Hochdruck 1,5W:
    Metalldichtung 25 oder schneller; Gummidichtung 30 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50° C