Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

MK-Z Cilindro giratorio de amarre, Estándar con ranura de fijación del detector magnético

  • La longitud se ha reducido en comparación con la serie MK2 y es similar a la longitud de la serie MK.
  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • El detector magnético compacto D-M9 se puede montar en las 4 caras.
  • Se puede usar un detector magnético resistente a campos magnéticos.
  • 2 tipos de montaje de cilindro disponibles con un solo cuerpo.