Uživatelské jméno:
Heslo:
Přihlásit mě automaticky do digitálního katalogu.
Nový přístup
Zapomněl/a jste heslo?
Aby bylo možno obnovit heslo, zadejte níže svoji e-mailovou adresu a postupujte podle pokynů! Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste uložil/a na svém účtu. Na tuto e-mailovou adresu vám bude zasláno nové předběžné heslo.
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
Používání webových stránek společnosti SMC Corporation podléhá níže uvedeným obchodním podmínkám. V souvislosti s použitím těchto webových stránek uživatel prohlašuje, že souhlasí s následujícími obchodními podmínkami. Jakákoli informace, kterou poskytne koncern SMC Corporation a jeho dceřiné společnosti, je majetkem a pod licencí společnosti SMC Corporation a jejích dceřiných společností („informace společnosti SMC“). SMC Corporation a poskytovatelé její licence si vyhrazují vlastnické právo na veškeré informace společnosti SMC. Společnost SMC Corporation je oprávněna využít jakýkoli materiál uvedený na těchto webových stránkách (kromě materiálu, který soukromým elektronickým mailem natáhnou třetí osoby) v jakýchkoli tištěných nebo elektronických publikacích. Informace společnosti SMC nesmí být bez výslovného souhlasu společnosti SMc Corporation rozmnožována, převáděna nebo distribuována. Výjimky tvoří jednorázové vytištění omezených částí informace společnosti SMC v konkrétních případech nebo její stažení, které explicitně schválí společnost SMC Corporation. Společnost SMC Corporation neručí za správnost a úplnost informace SMC ani za výsledky, které souvisejí s přístupem k této informaci a jejím použitím. Společnost SMC Corporation ani její dceřiné společnosti, bez ohledu na příčinu, neručí uživatelům nebo jiným osobám za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo vynechání obsažené v informaci společnosti SMC ani za škody, které z toho vyplynou. Uživatelé, kteří jakýmkoli způsobem natahují na webové stránky materiály, ručí za obsah těchto materiálů. Společnost SMC Corporation neručí za obsah uživateli zaslaných zpráv nebo informací ani za obsahy informací třetích osob na internetu, ani kdyby přístup na tyto stránky probíhal prostřednictvím stránek společnosti SMC Corporation. Společnost SMC Corporation si však vyhrazuje právo podle vlastního uvážení kontrolovat, přepracovávat nebo ze systému vymazávat jakékoli materiály od třetích osob, které jsou podle názoru společnosti SMC Corporation nelegální, pohoršlivé nebo jinak nemístné. Uživatelé případně formou hypertextového odkazu nebo jiných „počítačových odkazů“ vstupují na jiné stránky na internetu, které nejsou součástí webových stránek společnosti SMC Corporation. Společnost SMC Corporation neručí za materiály mimo webové stránky společnosti SMC Corporation, na které se lze dostat těmito odkazy. Uživatel se zavazuje, že společnosti SMC Corporation nahradí jakoukoli škodu, ztráty, náklady či výlohy, které vzniknou společnosti SMC Corporation, jejím dceřiným společnostem, konkrétním zaměstnancům a autorizovaným zástupcům jako důsledek materiálu přidaného uživatelem na tyto webové stránky. SolidWorks je registrovaná obchodní značka a 3D PartStream.NET je značka služby společnosti SolidWorks Corporation. Všechna práva vyhrazena.
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
Filtr 
Prvky filtrovat dle
 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
» Všechny prvky  » Elektrické pohony  · S jezdcem
Šroubové 
LEF 

Elektický pohon s vedením řady LEF nabízí nízký profil s výškou 46mm. Hlavní tělo může být montováno bez odstraňování jakýchkoliv komponentů, jako je například kryt. Instalace je tedy velmi snadná. Standardně vybaven těsněním vedení, kuličkovým šroubem a řemenem, zabraňující vniku maziva a vnějších nečistot. K dispozici ve variantě s kuličkovým šroubem nebo ozubeným řemenem. Dostupné se servomotorem (kuličkový šroub) nebo krokovým motorem (ozubený řemen). Je-li LEF objednán s driverem, počáteční data jsou nastaveny umožňující "start-up" v krátkém čase s využitím "easy mode".
Elektický pohon s vedením řady LEF nabízí nízký profil s výškou 46mm. Hlavní tělo může být montováno bez odstraňování jakýchkoliv komponentů, jako je například ... Více informací
Katalogy Dokumentace 3D Videa
Dotaz na SMC
Řemenové 
LEF 

Elektický pohon s vedením řady LEF nabízí nízký profil s výškou 46mm. Hlavní tělo může být montováno bez odstraňování jakýchkoliv komponentů, jako je například kryt. Instalace je tedy velmi snadná. Standardně vybaven těsněním vedení, kuličkovým šroubem a řemenem, zabraňující vniku maziva a vnějších nečistot. K dispozici ve variantě s kuličkovým šroubem nebo ozubeným řemenem. Dostupné se servomotorem (kuličkový šroub) nebo krokovým motorem (ozubený řemen). Je-li LEF objednán s driverem, počáteční data jsou nastaveny umožňující "start-up" v krátkém čase s využitím "easy mode".
Elektický pohon s vedením řady LEF nabízí nízký profil s výškou 46mm. Hlavní tělo může být montováno bez odstraňování jakýchkoliv komponentů, jako je například ... Více informací
Katalogy Dokumentace 3D Videa
Dotaz na SMC
Řemenové s vedením 
LEL 

Na základě požadavků zákazníků, kteří hledají elektrický pohon s velmi úzkým profilem, nízkým těžištěm a s jednoduchou konstrukcí, který má nízké pořizovací a provozní náklady, SMC s potěšením představuje svoji novou sérii LEL s vodícími tyčemi. Pohon je navržen tak, aby bylo dosaženo kompaktních rozměrů a správné funkce všude tam, kde je omezená výška a prostor, série LEL dosahuje více než 50% snížení výšky díky upevnění motoru a použitím vodících tyčí. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Elektrický pohon v provedení s vodícími tyčemi můžete využít pro manipulaci do 3kg hmotnosti břemene. Použitý typ lineárních ložisek dosáhl snížení hladiny hluku na 60dB(A) a umožňuje nejvyšší provozní rychlost 500mm/s. Typ lineárního kuličkového ložiska je použitelný pro momentové zatížení a vhodný pro vysoké provozní rychlosti s maximem 1000mm/s. Opakovatelnost polohování v obou směrech ± 0,1mm a standardně až 64 polohovacích bodů. Kromě toho konstrukce nabízí montáž standardních snímačů polohy, což umožňuje snadnou kontrolu mezních poloh a dílčích signálů.
Na základě požadavků zákazníků, kteří hledají elektrický pohon s velmi úzkým profilem, nízkým těžištěm a s jednoduchou konstrukcí, který má nízké pořizovací a p... Více informací
Katalogy Dokumentace 3D Videa
Dotaz na SMC
Řemenové, ploché provedení 
LEM 

Řada elektrických pohonů LEM nahrazuje a rozšiřuje výběhovou řadu E-MY2. Díky vylepšené konstrukci bylo možno dosáhnout třínásobné životnosti v porovnání s výběhovou řadou. Zachovává si jednoduché ovládání bez potřeby programování, pro rychlé a snadné nastavení zdvihu, rychlosti a zrychlení. Řada LEM je k dispozici se 14 pozicemi bez nutnosti programování (driver LECP2) nebo 64 pozicemi (driver např.LECP6) vyžadující programování. Široký výběr standardních zdvihů, rozmezí rychlostí a zatížení. Na výběr ve dvou velikostech se 4 typy vedení. Dosahuje rychlosti až 2000mm/s a zrychlení / zpomalení 20000mm/s².
Řada elektrických pohonů LEM nahrazuje a rozšiřuje výběhovou řadu E-MY2. Díky vylepšené konstrukci bylo možno dosáhnout třínásobné životnosti v porovnání s výbě... Více informací
Katalogy Dokumentace 3D Videa