ISE20
Pressostato digitale di precisione Display a 3 visualizzazioni e a 3 colori Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici Pressione: da -0.1 a 2 MPa Ripetibilità ±0.2 % F.S. Uscita: NPN/PNP o Analogica (Tensione/Corrente) Selezionare l'opzione tempo di risposta: da meno di 1.5 ms a 5 s. IP40 o IP65 Consumo: 35 mA max.
Pressostato digitale di precisione
Display a 3 visualizzazioni e a 3 colori
Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiamm... Per saperne di più
ISE70/71
Pressostato digitale di precisione con IO-Link Fluido applicabile: gas non corrosivi, gas non infiammabili Pressione: da 0 a 1.6 MPa Ripetibilità: ±0.5 % F.S. o inferiore Uscita: IO-Link e NPN/PNP Tempi di risposta selezionabili IP67 Assorbimento: 35 mA o inferiore.
Pressostato digitale di precisione con IO-Link
Fluido applicabile: gas non corrosivi, gas non infiammabili
Pressione: da 0 a 1.6 MPa Per saperne di più
ISE10
I nostri nuovi pressostati ZSE10(F)/ISE10 rispondono alle vostre esigenze in caso di problemi di spazio disponibile per la macchina. Progettati specificatamente pensando al risparmio di spazio e avendo una larghezza di soli 9.8 mm, offrono prestazioni simili ai nostri modelli già diffusi delle serie ZSE30A/ISE30A ma richiedono circa il 50% in meno di spazio di montaggio. Ulteriori caratteristiche di questi pressostati sono la funzione di copia: l'impostazione del sensore master può essere copiata fino a 10 sensori slave contemporaneamente riducendo così i tempi di impostazione e la possibilità di errore umano. Inoltre, tutte le impostazioni possono essere protette dalla manipolazione involontaria mediante la funzione di impostazione della password del sensore e, grazie alla migliore visibilità da varie angolazioni, è possibile controllare il livello di vuoto e la pressione con una semplice occhiata. Disponibile nelle opzioni con montaggio diretto, a pannello e su guida DIN e con le direzioni di connessione laterale o posteriore, questi pressostati si prestano a molteplici applicazioni nel caso in cui lo spazio per il pannello fosse limitato. Mantenendo il nostro impegno a favore del risparmio energetico, questi sensori sono inoltre estremamente efficienti dal punto di vista energetico poiché consumano circa il 20% in meno di potenza grazie alla funzione salvapotenza integrata.
I nostri nuovi pressostati ZSE10(F)/ISE10 rispondono alle vostre esigenze in caso di problemi di spazio disponibile per la macchina. Progettati specificatamente... Per saperne di più
ISE30A
Basato sull'affermata serie ZSE/ISE 30, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, serie ZSE30A(F) / ISE30A, con display bicolore, offre caratteristiche ancora più sviluppate. Disponibile con uscite collettore aperto NPN o PNP o con l'aggiunta di un'ulteriore uscita analogica (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata del sensore consente anche di impostare contemporaneamente fino a 10 pressostati slave impostando il master. Grazie a un semplice processo di impostazione in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione password, si riducono al minimo possibili errori, lunghi tempi di impostazione e manipolazioni indesiderate. Ulteriori caratteristiche della serie ZSE30A(F) / ISE30A conforme a CE, UL/CSA e RoHS comprendono una funzione di risparmio energetico, che riduce l'assorbimento di un massimo del 20%, varie opzioni di connessione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
Basato sull'affermata serie ZSE/ISE 30, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, serie ZSE30A(F) / ISE30A, con display bicolore, offre caratteri... Per saperne di più
ISE40A
Basato sull'affermata serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, serie ZSE40A(F) / ISE40A, con display bicolore, offre caratteristiche ancora più sviluppate. Disponibile con uscite collettore aperto NPN o PNP o con l'aggiunta di un'ulteriore uscita analogica (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata del sensore consente anche di impostare contemporaneamente fino a 10 pressostati slave impostando il master. Grazie a un semplice processo di impostazione in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione password, si riducono al minimo possibili errori, lunghi tempi di impostazione e manipolazioni indesiderate. Ulteriori caratteristiche della serie ZSE40A(F) / ISE40A conforme a CE, UL/CSA e RoHS comprendono una funzione di risparmio energetico, che riduce l'assorbimento di un massimo del 20%, varie opzioni di connessione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
Basato sull'affermata serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, serie ZSE40A(F) / ISE40A, con display bicolore, offre caratteri... Per saperne di più
ISE80
Al fine di perfezionare ed estendere le attuali gamme di pressostato digitale di SMC, siamo lieti di lanciare la nuova serie ZSE/ISE 80 che è stata appositamente progettata per l'uso con un'ampia gamma di fluidi grazie all'innovativa costruzione delle parti a contatto con i fluidi in acciaio inox resistente alle corrosioni. I campi di pressione possono essere facilmente monitorati mediante il display bicolore sia a regime di Vuoto (-0.1 ÷ 0 MPa), Combinato (-0.1 ÷ +0.1MPa) o Positivo (-0.1 kPa ÷ +1 MPa, -0.1 kPa ÷ +2 MPa), a seconda dell'applicazione e con l'opzione di un'uscita di corrente analogica, questo nuovo sensore rende il montaggio remoto una soluzione perfetta.
Al fine di perfezionare ed estendere le attuali gamme di pressostato digitale di SMC, siamo lieti di lanciare la nuova serie ZSE/ISE 80 che è stata appositament... Per saperne di più
ISE70/75/75H
Quando è stato chiesto agli ingegneri di R&S del leader nel controllo dell'automazione SMC Pneumatics di progettare un sensore compatto per alta pressione con un grande display digitale, al fine di monitorare i refrigeranti e i fluidi idraulici, la nuova serie ISE 70/75 è stata la risposta perfetta.Ampliando la gamma attuale di pressostati di SMC, questi dispositivi di controllo di pressione ad alto rendimento, nonostante il loro peso ridotto, sono disponibili in tre opzioni: ISE 70 per l'uso con aria o gas inerti e incombustibili, che controlla un campo di pressione nominale compreso tra ?0.1 e 1 MPa, e i modelli ISE 75 e 75H per l'uso con fluidi che richiedono una pressione nominale di fino a 10MPa e 15MPa rispettivamente.Con corpi in alluminio pressofuso e 4 opzioni di controllo di impostazione, è possibile ottenere rapidamente lo stato di funzionamento osservando i display bicolore dai caratteri di 10 mm di altezza e altamente visibili.Disponibili con 1 o 2 uscite, opzioni di filettatura Rc, NPT o G1/4, indicazioni di pressione MPa e PSI selezionabili o fisse, questi sensori sono conformi alle norme CE e UL/CSA e ai gradi di protezione IP67, diventando la soluzione più innovativa in materia di controllo dell'alta pressione.
Quando è stato chiesto agli ingegneri di R&S del leader nel controllo dell'automazione SMC Pneumatics di progettare un sensore compatto per alta pressione con u... Per saperne di più
PSE
La serie PSE di pressostati digitali consente il controllo della pressione da una postazione remota. I regolatori della serie PSE300 sono dotati di display digitale a 4 cifre di grandi dimensioni e facile lettura. Le unità display sono semplici da selezionare e da sostituire. La serie PSE540 è compatta e leggera e permette di montare il sensore nella posizione più adatta. L'uso di acciaio inox per tutti i componenti a contatto con il fluido consente di utilizzare il sensore di pressione della serie PSE560 per una vasta gamma di applicazioni con gas e fluidi.
La serie PSE di pressostati digitali consente il controllo della pressione da una postazione remota. I regolatori della serie PSE300 sono dotati di display digi... Per saperne di più
PS1
La serie PS1 di sensori elettronici di pressione è disponibile nelle versioni per pressione positiva e per vuoto. La serie PS1 è estremamente compatta e leggera. Le dimensioni sono di 13W X 10H X 30L (mm) per il modello standard senza collegamento. Possibilità di applicare un sensore a 2 fili alle uscite NPN o PNP.
La serie PS1 di sensori elettronici di pressione è disponibile nelle versioni per pressione positiva e per vuoto. La serie PS1 è estremamente compatta e legger... Per saperne di più
ISE35
Pressostato digitale. Regolatore integrato. Serie applicabili: AC /AR /AW /ARM /ARP. Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili. Campo della pressione visualizzato: -0.1 a 1 Mpa. Ripetibilità: ±1 % F.S. Ingresso cablaggio: dall'alto / dal basso.
Pressostato digitale. Regolatore integrato.
Serie applicabili: AC /AR /AW /ARM /ARP.
Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas no... Per saperne di più
IS10/10M/10E
A seguito di un riesame approfondito del nostro famoso pressostato IS1000 allo stato solido, i nostri ingegneri del settore R&S hanno completamente riprogettato il prodotto e migliorato ancora di più le prestazioni. Il nostro nuovo pressostato reed della serie IS10 è circa l'11% più corto e il 16% più leggero del modello precedente. Il pressostato può essere collegato direttamente alle unità modulari F.R.L. offrendo così una maggiore facilità di utilizzo e di montaggio e inoltre, grazie ad una configurazione più semplice e alla visualizzazione più chiara, le prestazioni operative sono migliorate. Adatta per l'uso con un intervallo di pressione compreso tra 0.1 e 0.6 MPa, a seconda del modello selezionato, la nuova serie IS10 offre una vita utile pari a cinque milioni di cicli ed è conforme alla normativa RoHS e CE.
A seguito di un riesame approfondito del nostro famoso pressostato IS1000 allo stato solido, i nostri ingegneri del settore R&S hanno completamente riprogettato... Per saperne di più
IS3000
I pressostati della serie IS3000 possono essere utilizzati per piccoli carichi elettrici di 10 mA, ad esempio di relè e controllori programmabili. Grazie alla particolare struttura del pistone, la serie IS3000 si caratterizza per il funzionamento ad alta frequenza da 1 ciclo/sec e una durata di 10 milioni di cicli. La serie è tarata per valori di pressione compresi fra 0.1 e 0.7 MPa.
I pressostati della serie IS3000 possono essere utilizzati per piccoli carichi elettrici di 10 mA, ad esempio di relè e controllori programmabili. Grazie alla ... Per saperne di più
ISA
La serie ISA comprende sensori presenza aria senza contatto per applicazioni che richiedono la conferma della presenza pezzo per le operazioni di lavorazione. Grazie alla struttura del sensore, le oscillazioni nella pressione di alimentazione non condizionano la lavorazione. La serie ISA ha grado di protezione IP66 ed è antipolvere e antigoccia.
La serie ISA comprende sensori presenza aria senza contatto per applicazioni che richiedono la conferma della presenza pezzo per le operazioni di lavorazione. ... Per saperne di più
ISE1
La serie ISE1 comprende pressostati compatti a pressione positiva, disponibili con impostazione unica e regolazione isteresi, con impostazione doppia/uscita doppia o con uscita analogica e regolazione isteresi. La serie ISE1 è leggera e il connettore ad innesto opzionale rende semplice il cablaggio.
La serie ISE1 comprende pressostati compatti a pressione positiva, disponibili con impostazione unica e regolazione isteresi, con impostazione doppia/uscita dop... Per saperne di più
ISE2
La serie ISE2 comprende pressostati compatti (per pressione positiva) e può essere integrata con i sistemi per vuoto ZX o ZR. La serie ISE2 di pressostati ha un tempo di risposta rapido di 10 ms e il connettore ad innesto rende semplice il cablaggio.
La serie ISE2 comprende pressostati compatti (per pressione positiva) e può essere integrata con i sistemi per vuoto ZX o ZR. La serie ISE2 di pressostati ha u... Per saperne di più
ISE3
La serie ISE3 comprende pressostati digitali (per pressione positiva) con display LCD per applicazioni pneumatiche generiche. Il pressostato digitale della serie ISE3 consente la taratura di due uscite indipendenti. La versione modulare è integrabile con il sistema ZX.
La serie ISE3 comprende pressostati digitali (per pressione positiva) con display LCD per applicazioni pneumatiche generiche. Il pressostato digitale della ser... Per saperne di più
ZSE20(F)
Pressostato digitale di precisione Display a 3 visualizzazioni e a 3 colori Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili o fluidi generici Pressione: da -101 a 100 kPa Ripetibilità ±0.2 % F.S. Uscita: NPN/PNP o Analogica (Tensione/Corrente) Selezionare l'opzione tempo di risposta: da meno di 1.5 ms a 5 s. IP40 o IP65 Consumo: 35 mA max.
Pressostato digitale di precisione
Display a 3 visualizzazioni e a 3 colori
Fluido applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiamm... Per saperne di più
ZSE10
I nostri nuovi pressostati ZSE10(F)/ISE10 rispondono alle vostre esigenze in caso di problemi di spazio disponibile per la macchina. Progettati specificatamente pensando al risparmio di spazio e avendo una larghezza di soli 9.8 mm, offrono prestazioni simili ai nostri modelli già diffusi delle serie ZSE30A/ISE30A ma richiedono circa il 50% in meno di spazio di montaggio. Ulteriori caratteristiche di questi pressostati sono la funzione di copia: l'impostazione del sensore master può essere copiata fino a 10 sensori slave contemporaneamente riducendo così i tempi di impostazione e la possibilità di errore umano. Inoltre, tutte le impostazioni possono essere protette dalla manipolazione involontaria mediante la funzione di impostazione della password del sensore e, grazie alla migliore visibilità da varie angolazioni, è possibile controllare il livello di vuoto e la pressione con una semplice occhiata. Disponibile nelle opzioni con montaggio diretto, a pannello e su guida DIN e con le direzioni di connessione laterale o posteriore, questi pressostati si prestano a molteplici applicazioni nel caso in cui lo spazio per il pannello fosse limitato. Mantenendo il nostro impegno a favore del risparmio energetico, questi sensori sono inoltre estremamente efficienti dal punto di vista energetico poiché consumano circa il 20% in meno di potenza grazie alla funzione salvapotenza integrata.
I nostri nuovi pressostati ZSE10(F)/ISE10 rispondono alle vostre esigenze in caso di problemi di spazio disponibile per la macchina. Progettati specificatamente... Per saperne di più
ZSE30A
La serie ZSE30A comprende pressostati digitali ad alta precisione con display bicolore per applicazioni con vuoto. I pressostati di questa serie sono dotati di pulsanti di controllo in gomma rialzati e ben distanziati, semplici da azionare e morbidi al tatto. I connettori ad innesto eliminano le laboriose operazioni di cablaggio e manutenzione. Sono disponibili quattro tipi diversi di impostazione del display.
La serie ZSE30A comprende pressostati digitali ad alta precisione con display bicolore per applicazioni con vuoto. I pressostati di questa serie sono dotati di ... Per saperne di più
ZSE40A
Basato sull'affermata serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, serie ZSE40A(F) / ISE40A, con display bicolore, offre caratteristiche ancora più sviluppate. Disponibile con uscite collettore aperto NPN o PNP o con l'aggiunta di un'ulteriore uscita analogica (tensione o corrente), la funzione di copia migliorata del sensore consente anche di impostare contemporaneamente fino a 10 pressostati slave impostando il master. Grazie a un semplice processo di impostazione in tre fasi e all'aggiunta di una funzione di impostazione password, si riducono al minimo possibili errori, lunghi tempi di impostazione e manipolazioni indesiderate. Ulteriori caratteristiche della serie ZSE40A(F) / ISE40A conforme a CE, UL/CSA e RoHS comprendono una funzione di risparmio energetico, che riduce l'assorbimento di un massimo del 20%, varie opzioni di connessione e possibilità di montaggio diretto o a pannello.
Basato sull'affermata serie ZSE/ISE 40, il nostro nuovo pressostato digitale ad alta precisione, serie ZSE40A(F) / ISE40A, con display bicolore, offre caratteri... Per saperne di più
ZSE80
Al fine di perfezionare ed estendere le attuali gamme di pressostato digitale di SMC, siamo lieti di lanciare la nuova serie ZSE/ISE 80 che è stata appositamente progettata per l'uso con un'ampia gamma di fluidi grazie all'innovativa costruzione delle parti a contatto con i fluidi in acciaio inox resistente alle corrosioni. I campi di pressione possono essere facilmente monitorati mediante il display bicolore sia a regime di Vuoto (-0.1 ÷ 0 MPa), Combinato (-0.1 ÷ +0.1MPa) o Positivo (-0.1 kPa ÷ +1 MPa, -0.1 kPa ÷ +2 MPa), a seconda dell'applicazione e con l'opzione di un'uscita di corrente analogica, questo nuovo sensore rende il montaggio remoto una soluzione perfetta.
Al fine di perfezionare ed estendere le attuali gamme di pressostato digitale di SMC, siamo lieti di lanciare la nuova serie ZSE/ISE 80 che è stata appositament... Per saperne di più
PSE
La serie PSE di pressostati digitali consente il controllo della pressione da una postazione remota. I regolatori della serie PSE300 sono dotati di display digitale a 4 cifre di grandi dimensioni e facile lettura. Le unità display sono semplici da selezionare e da sostituire. La serie PSE540 è compatta e leggera e permette di montare il sensore nella posizione più adatta. L'uso di acciaio inox per tutti i componenti a contatto con il fluido consente di utilizzare il sensore di pressione della serie PSE560 per una vasta gamma di applicazioni con gas e fluidi.
La serie PSE di pressostati digitali consente il controllo della pressione da una postazione remota. I regolatori della serie PSE300 sono dotati di display digi... Per saperne di più
PS1
La serie PS1 di sensori elettronici di pressione è disponibile nelle versioni per pressione positiva e per vuoto. La serie PS1 è estremamente compatta e leggera. Le dimensioni sono di 13W X 10H X 30L (mm) per il modello standard senza collegamento. Possibilità di applicare un sensore a 2 fili alle uscite NPN o PNP.
La serie PS1 di sensori elettronici di pressione è disponibile nelle versioni per pressione positiva e per vuoto. La serie PS1 è estremamente compatta e legger... Per saperne di più
ZSM1
La serie ZSM1 di vacuostati a membrana è disponibile nei modelli con sensore allo stato solido anti-contatto o reed. La serie ZSM1 ha un tempo di risposta di 100 ms. Si caratterizza per leggerezza, compattezza e durata. La serie ZSM1 è dotata di piastra di schermatura standard che evita le inferenze esterne.
La serie ZSM1 di vacuostati a membrana è disponibile nei modelli con sensore allo stato solido anti-contatto o reed. La serie ZSM1 ha un tempo di risposta di 1... Per saperne di più
ZSE1
La serie ZSE1 comprende pressostati compatti per vuoto, disponibili con impostazione unica e regolazione isteresi, con impostazione doppia/uscita doppia o con uscita analogica e regolazione isteresi. La serie ZSE1 è leggera e il connettore ad innesto opzionale rende semplice il cablaggio.
La serie ZSE1 comprende pressostati compatti per vuoto, disponibili con impostazione unica e regolazione isteresi, con impostazione doppia/uscita doppia o con u... Per saperne di più
ZSE2
La serie ZSE2 comprende pressostati compatti (per vuoto) e può essere integrata con i sistemi per vuoto ZX o ZR. La serie ZSE2 di pressostati ha un tempo di risposta rapido di 10 ms e il connettore ad innesto rende semplice il cablaggio.
La serie ZSE2 comprende pressostati compatti (per vuoto) e può essere integrata con i sistemi per vuoto ZX o ZR. La serie ZSE2 di pressostati ha un tempo di ri... Per saperne di più
ZSE3
La serie ZSE3 comprende pressostati digitali (per vuoto) con display LCD per applicazioni pneumatiche generiche. Il pressostato digitale della serie ZSE3 consente la taratura di due uscite indipendenti. La versione modulare è integrabile con il sistema ZX.
La serie ZSE3 comprende pressostati digitali (per vuoto) con display LCD per applicazioni pneumatiche generiche. Il pressostato digitale della serie ZSE3 conse... Per saperne di più
LFE
Flussimetro digitale ad induzione elettromagnetica con display a 3 colori per acque industriali o fluidi conduttivi Portate da 0.5 a 200 l/min Tempo di risposta selezionabile tra 0.25, 0.5, 1, 2, e 5 sec. Ampio campo di misura, 40:1 Perdita di pressione molto bassa: 0.02 MPa o inferiore Direzione del flusso modificabile dopo l'installazione.
Flussimetro digitale ad induzione elettromagnetica con display a 3 colori per acque industriali o fluidi conduttivi
Portate da 0.5 a 200 l/min Per saperne di più
PFMB
Flussostato digitale con display a 2 colori per aria essiccata e N2. Portate elevate, fino a 2000 l/min. Ampia gamma di misurazione, rapporto di portata: 100:1. Rapidi tempi di risposta: velocità più elevata 0.05 s. Ingombri ridotti. Opzione inversione verticale per regolare l'orientamento della visualizzazione del display.
Flussostato digitale con display a 2 colori per aria essiccata e N2.
Portate elevate, fino a 2000 l/min.
Ampia gamma di misurazione, rap... Per saperne di più
PFMC
Flussostato digitale a 3 colori per aria essiccata e N2, con grado di protezione IP65. Portate elevate, fino a 2000 l/min. Ampio campo di misurazione, con rapporto di portata: 100:1. Rapidi tempi di risposta: velocità più elevata 0.05 s. Ingombri ridotti . Display orientabile su 360º per adattarsi meglio alle condizioni di installazione. Connettore standard M8.
Flussostato digitale a 3 colori per aria essiccata e N2, con grado di protezione IP65.
Portate elevate, fino a 2000 l/min.
Ampio campo d... Per saperne di più
PF3
Flussostato digitale per portate elevate Fluido applicabile: Aria e N2 Display informazioni a 2 visualizzazioni e a 3 colori Rapporto di portata: 100:1 Ripetibilità ±1.0 % F.S Uscite: NPN/PNP e ingresso analogico/esterno IP65.
Flussostato digitale per portate elevate
Fluido applicabile: Aria e N2
Display informazioni a 2 visualizzazioni e a 3 colori
Rap... Per saperne di più
PFG300
Monitor Digitale per Flussostati Display a 3-colori e 3-visualizzazioni Serie applicabili: PF3A7#H, PFMB, PFMC Uscite: 2 uscite, (NPN/PNP) e analogica (tensione/corrente) IP40 Funzione di copia: copia le impostazioni dal monitor principale ai monitor secondari Ingresso esterno: ripristino da remoto dei parametri Ripetibilità ±0.1 % F.S. Consumo: 25 mA max.
Monitor Digitale per Flussostati
Display a 3-colori e 3-visualizzazioni
Serie applicabili: PF3A7#H, PFMB, PFMC
Uscite: 2 uscite,... Per saperne di più
PF2
SMC offre un'ampia gamma di fluossostati digitali: la serie PF2A per aria, la serie PF2W per acqua e la serie PF2D per acqua deionizzata e agenti chimici. La regolazione della portata e il controllo avvengono tramite display digitale. Sono disponibili display di tipo integrato e remoto a seconda del tipo di applicazione. La struttura è resistente all'acqua, con un grado di protezione IP65. È possibile la commutazione fra portata istantanea e portata integrata.
SMC offre un'ampia gamma di fluossostati digitali: la serie PF2A per aria, la serie PF2W per acqua e la serie PF2D per acqua deionizzata e agenti chimici. La re... Per saperne di più
PFM
Negli ultimi anni, si è affermata lidea che i flussometri analogici a galleggiante non siano in grado di fornire sempre unindicazione precisa della misura se usati in applicazioni a bassa portata. Ora, grazie agli ingegneri del dipartimento di Ricerca e Sviluppo di SMC, gli esperti mondiali nellautomazione, e alla nuova serie di flussostati digitali PFM con tecnologia MEMS, il problema è ormai superato.Sviluppata inizialmente per rilevare laspirazione con vuoto dei componenti dei microchip e lintasamento precoce di filtri e ugelli, la nuova serie di flussostati PFM è estremamente compatta e leggera rispetto ai sensori di flusso esistenti grazie al sensore MEMS (Micro electro mechanical system). Grazie alla nuova valvola integrata di regolazione del flusso, che può essere aggiunta o tolta rimuovendo semplicemente la clip di fissaggio, è possibile regolare manualmente la portata lineare ruotando la manopola di regolazione. Ulteriori caratteristiche della serie PFM sono il display bicolore, che visualizza immediatamente qualunque anomalia, e, grazie al sensore MEMS, le opzioni di connessione diritta o a gomito, rendendo così questo flussostato ideale per applicazioni in spazi ridotti.Attualmente, la serie PFM è disponibile in quattro opzioni di portata massima 10, 25, 50 e 100 l/min - ed è adatta alluso con aria, azoto, argon o anidride carbonica.
Negli ultimi anni, si è affermata lidea che i flussometri analogici a galleggiante non siano in grado di fornire sempre unindicazione precisa della misura se us... Per saperne di più
PFMV
Per le applicazioni che richiedono il rilevamento preciso di pezzi di piccole dimensioni, come nell'industria dell'elettronica, l'uso di un sensore di pressione standard potrebbe non essere sufficiente per soddisfare queste necessità molto specifiche. Tuttavia, grazie agli ingegneri del centro di R&S di SMC, leader mondiali della tecnologia pneumatica e al loro nuovo flussostato Serie PFMV questi problemi ormai appartengono al passato.Creato inizialmente per il mercato dei semiconduttori, il Flussostato PFMV, mediante l'aspirazione, tramite ventosa, a pressione molto bassa e grazie al suo speciale condotto di passaggio del flusso appositamente progettato, è in grado di rilevare la presenza di un pezzo durante una movimentazione un'applicazione con il semplice controllo delle variazioni dell'indice di portata. Con una velocità di risposta di max. 5ms, è possibile utilizzare in modo efficace la tecnologia di controllo di cattura mediante aspirazione per rilevare possibili ostruzioni nelle applicazioni con ugelli o eventuali perdite nelle applicazioni di stampaggio che spesso portano alla comparsa di fori minuscoli e al definitivo scarto del componente.Altre caratteristiche della serie PFMV, oltre alla conformità alla normativa RoHS, sono le dimensioni estremamente compatte che la rendono ideale in caso di problemi di spazio, la facilità di assemblaggio - simile alla configurazione a manifold -, la portata ridotta, la capacità di rilevare determinare un'interruzione del vuoto e la possibilità di essere usata con un display digitale o analogico dotato di funzione ingresso di autoregolazione.
Per le applicazioni che richiedono il rilevamento preciso di pezzi di piccole dimensioni, come nell'industria dell'elettronica, l'uso di un sensore di pressione... Per saperne di più
IFW
La serie IFW di flussostati rileva e verifica il flusso di un fluido. I flussostati sono montati in macchine industriali di uso generico e in numerosi altri dispositivi. La serie IFW è in grado di rilevare il flusso d'acqua e di altri fluidi non corrosivi. Il campo di rilevazione è compreso fra 1 e 50 litri al minuto. La regolazione della portata avviene per mezzo di un cacciavite dall'esterno dell'unità, senza dover rimuovere il coperchio.
La serie IFW di flussostati rileva e verifica il flusso di un fluido. I flussostati sono montati in macchine industriali di uso generico e in numerosi altri dis... Per saperne di più
IF
La serie IF3 di flussostati a paletta rileva e conferma il passaggio del liquido. La serie è utilizzata generalmente per condizionatori, dispositivi di alimentazione acqua, ecc. Le scatole disponibili sono: modello standard per applicazioni al chiuso e lontano da umidità; antigoccia (JIS C0920), per applicazioni all'interno o all'esterno, resistenti a gocce d'acqua; antischizzo (JIS C0920), con struttura a tenuta resistente all'innaffiamento o ad atmosfere salmastre.
La serie IF3 di flussostati a paletta rileva e conferma il passaggio del liquido. La serie è utilizzata generalmente per condizionatori, dispositivi di aliment... Per saperne di più
PF3W
La nuova serie di flussostati digitali PF3W di SMC, leader mondiale nel settore della pneumatica, è la soluzione perfetta per le applicazioni in cui è richiesto il monitoraggio costante del flusso dell'acqua di raffreddamento o di lavaggio.Progettati a seguito del successo della gamma di flussostati PF2W di SMC, gli ingegneri di R&S sono riusciti a portare questi flussostati su un nuovo livello migliorandone il design e le prestazioni. A seconda del modello selezionato, il volume della nuova serie PF3W è ridotto fino al 40% rispetto alla gamma precedente offrendo così minori ingombri e maggiore flessibilità. Progettati per funzionare con fluidi fino a 90ºC, questi flussostati presentano un sensore di temperatura integrato rendendo così possibile il monitoraggio della portata e della temperatura del fluido in modo efficace e allo stesso tempo. Secondo quanto affermato dagli ingegneri di SMC, sono state ridotte anche le perdite di pressione rispetto alla gamma precedente ed è possibile utilizzare la nuova serie PF3W anche con glicole etilenico rendendo questi flussostati ideali per l'uso in applicazioni con chiller.Ulteriori miglioramenti consistono nell'utilizzo di un display con doppia visualizzazione numerica a 3 colori in grado di ruotare in senso orario e in senso antiorario offrendo così una visibilità ancora più elevata durante il funzionamento.Disponibile anche senza lubrificazione e con uscita analogica, se richiesto, la nuova serie PF3W è a norma RoHS e CE e presenta un grado di protezione IP 65.
La nuova serie di flussostati digitali PF3W di SMC, leader mondiale nel settore della pneumatica, è la soluzione perfetta per le applicazioni in cui è richiesto... Per saperne di più
Stato Solido
SMC offre una varietà di sensori per attuatori e pinze pneumatiche. Sono disponibili sensori allo stato solido per usi generici o con LED bicolore, che permette di determinare la posizione ottimale d'esercizio mediante il colore dell'indicatore. I sensori allo stato solido sono disponibili anche in versione con LED bicolore con uscita diagnostica, LED bicolore resistente all'acqua, timer di ritardo spegnimento incorporato (200 ms), resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni ad ampio campo di rilevamento. Disponibili diverse lunghezze cavo.
SMC offre una varietà di sensori per attuatori e pinze pneumatiche. Sono disponibili sensori allo stato solido per usi generici o con LED bicolore, che permette... Per saperne di più
Reed
SMC offre una varietà di sensori per attuatori e pinze pneumatiche. Sono disponibili sensori reed per usi generici o con LED bicolore, che permette di determinare la posizione ottimale d'esercizio mediante il colore dell'indicatore. Resistente ai campi magnetici, resistente al calore e configurazioni ad ampio campo di rilevamento. Disponibili diverse lunghezze cavo.
SMC offre una varietà di sensori per attuatori e pinze pneumatiche. Sono disponibili sensori reed per usi generici o con LED bicolore, che permette di determina... Per saperne di più
Supporto di montaggio
Aumentano le serie di attuatori compatibili con sensori compatti.Un unico sensore, quattro diverse modalità di montaggio.
Connettori pre-cablati
Sensori SMC con connettori pre-cablati disponibili a 3 o 4 pin M8 o 4 pin M8 o M12. Cavo standard: 0.5m (S), 1,0 m (M) e 3,0 (L). Con l'utilizzo del sensore con connettore pre-cablato, la necessità di ordinare una quantità minima di sensori "speciali" con connettori viene eliminata, e il cablaggio semplificato con l'utilizzo di connettori standard.
Sensori SMC con connettori pre-cablati disponibili a 3 o 4 pin M8 o 4 pin M8 o M12. Cavo standard: 0.5m (S), 1,0 m (M) e 3,0 (L). Con l'utilizzo del sensore con... Per saperne di più