Zylinder für Direktmontage – CU

Völlige Freiheit in der Montage

  • Maximale Montagefreiheit – Keine Befestigungselemente für das Zylindergehäuse nötig und mehrere Montageflächen, die eine direkte Montage ermöglichen
  • Sparen Sie Platz in Ihren Maschinen – Rechteckiger Zylinderkörper mit reduzierten Abmessungen
  • Passen Sie die Serie CU an Ihre Anwendungsanforderungen an – Große Variationsbreite.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Hub bis 100 mm
  • Signalgeber montierbar
  • Verschiedene Möglichkeiten der Direktmontage.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Magnet
Kolben-Ø
Gewindeart
Hub
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl