MGPW

MGPW
SMC bringt eine Innovation nach der anderen auf den Markt, da bildet auch der Kompaktzylinder MGPW mit Führung keine Ausnahme. Der neue Kompaktzylinder mit breiter Ausführung wurde zur Handhabung großer Werkstücke entwickelt. Er besitzt ein verbessertes zulässiges Drehmoment, das drei Mal höher ist, als das der Standardserie MGP, und eine verbesserte Verdrehgenauigkeit der Platte. Obwohl sein Volumen um 170% größer ist, wiegt der MGPW genau so viel wie der MGP, da eloxiertes Aluminium verwendet und die Abmessungen verschiedener Komponenten optimiert wurden. Die einfache Einstellung und Montage des MGPW wirken sich günstig auf die Arbeitskosten aus, dabei kann er mit 2-farbigen elektronischen Signalgebern der Serie D-M9*W verwendet werden oder alternativ mit runden Signalgebern, die direkt an den Zylinder montiert werden. Der MGPW eignet sich bestens zum Transfer großer Werkstücke und der damit verbundenen seitlichen Lasteinwirkung. Er ist standardmäßig mit drei Führungsarten erhältlich und eignet sich für diverse Applikationen wie zum Heben oder Ausstoßen.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.