Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Nutzen auch Sie das Fachwissen und die Leidenschaft unserer Ingenieure und Techniker entlang des gesamten Produktionsprozesses von der Medienaufbereitung über Steuerung und Sensorik bis hin zur Vakuumtechnik und den Aktoren.
Unsere spezialisierten Produkte finden Einsatz in allen Produktionszyklen eines Fahrzeuges:
Auch die Zulieferindustrie (Tier1) vertraut auf unsere Erfahrung und profitiert von unserem Know-How sowie unseren kundenspezifischen Lösungen für alle Anwendungsbereiche.
Dabei setzen wir immer auch einen Fokus auf relevante Themen, wie beispielsweise energieeffiziente Komponenten und Maschinensicherheit sowie innovative Entwicklungen im Bereich Industrie 4.0.
In unserer Produktübersicht finden Sie spezifische Produkte und Lösungen für ihre Branche.
SMC-Freigabelisten für die Automobilindustrie für die Hersteller Volkswagen, Audi, Opel, Mercedes-Benz, Porsche, Ford für die Bereiche Karosseriebau, Presswerk und Motorenfertigung
Applikationen aus der Praxis - SMC Referenzen in der Automobilindustrie
Leistungsstarke Ventilinseln mit VQC4000-Magnetventilen von SMC treiben Vereinzeler von Schindler Handhabetechnik effizient an.
Leistungsstarke elektrische Antriebe der Serien LEFS und LEY von SMC treiben vollautomatische Bunkereinheit für Kleinladungsträger an
SMC Referenz AmDa Technik GmbH
SMC liefert für die neue Kombianlage von AmDa Technik pneumatische Antriebskomponenten.
Karosseriebau
Presswerk
Motoren- & Agreggatefertigung
Endmontage
Lackiererei
Im Karosseriebau profitieren Sie von unserem durchgängigen Produktportfolio für den automobilen Rohbau, von der Fördertechnik über spanende Verfahren bis hinzu Schweißprozessen.
Wir bieten Ihnen Komponenten und Lösungen für die Medieneinspeisung, Komplettlösungen für das Handling, bspw. Kraftspanner, Hakenspanner und Stiftziehzylinder zum Fixieren von Bauteilen, energieeffiziente Ventiltechnik mit leichten und kompakten Ventilen für Greifer, verschleißfeste Schläuche und Verschraubungen sowie Antriebselemente für Schweißzangen.
Serie VQM
Weitere Informationen zur Serie VQM auf Anfrage erhältlich
Weitere Informationen zu HIP / RIP auf Anfrage erhältlich
Serie CKZP
Weitere Informationen zur Serie CKZP auf Anfrage erhältlich
Serie CKQ/CLKQ
Serie CKZT
Serie MGPA
Serie ISE70/71
Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.
Bei der Zuführung, Verteilung und Bearbeitung der Karosserieteile im Presswerk profitieren Sie von unseren Komplettlösungen im Werkzeugbereich.
Diese umfassen sowohl das Feeding von Teilen (Greifer, Vakuum, Roboter, etc.) und die Verschlauchung (bspw. durch spezielle kundenspezifische Luftverteilerleisten) als auch die Werkzeugausstattung, Spezialzylinder und Presswerkgreifer.
Serie MGZ
Serie MH90
Serie MHM
Serie MGPM
Serie MY2H
Serie ZP3
Serie ZK2
Serie IR
Serie PF3A7
Breites Spektrum der Durchflussmessung mit einem einzigen Produkt.
Ob bei der Teilebearbeitung oder der Montage der Aggregate, SMC bietet Ihnen ein komplettes Produktportfolio, das zuverlässige, effiziente und schnelle Prozesse gewährleistet.
Das Portfolio reicht von kundenspezifischen Luftaufbereitungslösungen und Auflagenkontrollsystemen über Komponenten für Manipulatoren und Handlingsysteme bis hin zur Ventiltechnik mit allen gängigen Busmodellen sowie Spezialprodukte für die Fördertechnik.
Serie SY
Serie ISA3
Serie RS2H
Serie LE
Serie ISE20B
Unser Fokus in der Endmontage liegt auf dem zuverlässigen, präzisen und effizienten Zuführen der einzelnen Teile bei Montage und Hochzeit.
Daher können Sie für Ihre Endmontageprozesse aus einem breiten Sortiment an Komponenten für Manipulatoren und Ventiltechniklösungen sowie aus speziellen Produkten für die Fördertechnik, bspw. Stopperzylinder, auswählen.
Zudem bieten wir Ihnen Lösungen zum Abbau von Elektrostatik bei Folien und Beschichtungen, die die Prozesssicherheit deutlich erhöhen.
Serie IZS40/41/42
Serie VR51
Weitere Informationen zu Automatisierungslösungen für Manipulatoren auf Anfrage erhältlich
Serie ZP2
Serie ZHP
Serien C#96, C95, C85, C55
In der Lackiererei sind der sichere Transport der Karosserie sowie das zuverlässige und schnelle Auftragen der Lackierung eine notwendige Voraussetzung, um eine hohe Produktqualität zu gewährleisten.
SMC unterstützt Sie hierbei durch den Bau von Schaltschränken, durch Ventilinseln für Düsen, silikonfreie Produkte, Farbwechselventilsysteme, Prozessventile (Part-Shop), Wachsflutanlagen mit ISO-Zylindern sowie durch weitere Produkte für die speziellen Anforderungen im Lackierprozess.
Serie VCC
Serien TD, TLM, TH/L
Serie EAR
Wählen Sie die für Sie relevante Branche aus und entdecken Sie per Klick auf die einzelnen, hervorgehobenen Prozessabschnitte und Produkte unsere Neuheiten und Innovationen für Ihre Produktion.
Der interaktive Katalog wird nicht vom Internet Explorer unterstützt. Bitte verwenden Sie einen alternativen Internetbrowser – die Entdeckungsreise lohnt sich!