Allgemeine Produktinformationen
Produkt-Highlights
Mehr zu dieser Produktkategorie
Mehr Produktinformationen
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
Auftrag / Customer Service
Support & Service
Downloads
Dokumente
Kontakt
+49 (0) 6103 402 - 402
+49 (0) 6103 402 - 0
Adressen & Kontaktdetails
Ansprechpartner
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Lebensmittelindustrie
Lebensmittelsicherheit und das Befolgen strenger gesetzlicher Vorschriften sind von zentraler Bedeutung für die Lebensmittelbranche. Nur so können die hohen Standards, denen die Lebensmittelproduktion unterliegt, garantiert werden. Neben dieser Prämisse gewinnen auch Flexibilität, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. All dies sind für uns zentrale Themen bei der Entwicklung spezifischer Lösungen für die Lebensmittelindustrie. Das betrifft vor allem die Materialien, die in Anlagen zur Produktion und Weiterverarbeitung von Lebensmitteln zum Einsatz kommen. Hier muss absolut sichergestellt sein, dass keine Verunreinigungen durch giftige Stoffe in die Nahrungsmittel gelangen. Ebenso wichtig sind Aspekte des Clean und Hygienic Designs und der Korrosionsbeständigkeit von verwendeten Komponenten, die in Produktionsbereichen zum Einsatz kommen, die regelmäßig intensiven Reinigungsprozessen unterliegen.
Neben der notwendigen Einhaltung der Lebensmittelvorschriften werden unsere Produkte und Lösungen auch den anspruchsvollen Anforderungen eines 24/7-Dauerbetriebs mehr als nur gerecht. Für den Einsatz in diesen Non-Stop-Fertigunsprozessen braucht es langlebige und zuverlässige Komponenten sowie moderne Systeme und Lösungen im Bereich Predictive Maintenace und Energieeffizienz. Die Lebensmittelindustrie umfasst zahlreiche Unterbereiche, von denen jeder spezifische Anforderungen hat. Wir bieten deshalb ganz individuelle Lösungen für die unterschiedlichen Lebensmittelbranchen wie beispielsweise Snackherstellung, Brauerei, Käseproduktion oder Getränkeherstellung. Auch für andere Sektoren können Sie sich auf maßgeschneiderte Lösungen unserer Experten verlassen. Unser auf 83 Länder verteiltes Expertenteam verfügt über das spezifische Fachwissen, um alle oben genannten täglichen Herausforderungen sowohl mit Standard- als auch mit maßgeschneiderten Lösungen umzusetzen. Dabei werden sie durch unsere fünf technischen Zentren, zwei davon in Europa, unterstützt.
Entdecken Sie die umfassenden Lösungen von SMC, die auf die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und -konformität zugeschnitten sind und Ihnen Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihre Lebensmittelverarbeitung bieten.
Zwischen 2020 und 2027 wird das Marktvolumen für Lebensmittelverarbeitung laut Verified Market Search voraussichtlich im Durchschnitt um 6,04 % jährlich wachsen. Die Industrie wird demnach ihre Produktivität steigern müssen, ist aber gleichzeitig mit einem Fachkräftemangel und Kostendruck konfrontiert.
Nassbereich
Instandhaltung (OEE)
Energieeffiziente Komponenten
Weitere Bereiche
In Nassbereichen sind Komponenten erforderlich, die eine lange Lebensdauer und ein sauberes Design gewährleisten, damit sie leicht abgewaschen werden können. Darüber hinaus müssen sie aufgrund hygienischer Anforderungen und der Lebensmittelsicherheit selbst eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Schmutz und Chemikalien aufweisen. Nachstehend finden Sie eine Auswahl unserer Top-Lösungen für Nassbereiche, darunter Zylinder mit sauberem Design, IP69K-zertifizierte, leicht zu reinigende Ventilinseln und unser Angebot an nicht korrosiven Komponenten.
Serie JSY5000-H
Serie CDG5-X2977
Serie KFG2H#-E
Serie HY
Wasserfest und leicht zu reinigen.
Series KFG2H#-C
Serie KPG
Ölfreie und flüssigkeitsberührte Bereiche sind nichtmetallisch
Die Teile werden in einem Reinraum gereinigt, montiert und doppelt verpackt.
Serie ZH-X267
Maximale Betriebstemperatur: 260°C.
Serie JSXFA
Um Wartungs- und Reparaturkosten sowie Produktionsausfälle durch Stillstandszeiten zu minimieren bzw. zu vermeiden, ist eine große Anlagenverfügbarkeit unerlässlich. Deshalb bieten wir Ihnen Komponenten und Lösungen, auf die Sie sich auch bei hohen Taktfrequenzen und im Dauerbetrieb verlassen können. Stahldichtungsventile mit 200 Millionen Schaltzyklen oder Zylinder mit Spezialabstreifern reduzieren Ihren Wartungsaufwand und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit. Ionisierer zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen sorgen für einen kontinuierlichen Produktionsprozess.
Serie IZS40/41/42
Schneller Abbau statischer Elektrizität
Sorgt für sicherere Fertigungsprozesse.
Serie AC-D
Mit der neuen, einheitlichen und gleichzeitig leichteren und kleineren Gehäusekonstruktion werden alle Anforderungen an die Druckluftqualität erfüllt.
Druckluftqualität gemäß ISO 8573-4:2010
Serie HF1-AC-X7000
Serie PF3A7*H
Geeignete Medien: Luft, Stickstoff
Verblockbar an modulare Wartungseinheiten
Mehrfarbiges Display
Serie PF3W
Geeignete Medien: Wasser und wässrige Ethylenglykol-Lösung
Befestigung für Mehrfachanschlussplatte verfügbar
Serie G#-L
Verbesserte Sichtbarkeit des Druckregelbereichs mit roten und grünen Zonen
Serie KQG2
Fettfrei oder FDA-konform (-F Serie)
Kompakt und leicht
Für Dampf
Serie CG5
Hohe Korrosionsbeständigkeit
Ideal für Waschanwendungen
H1-Fett
Langer Lebenszyklus
Serie TPS-TPH
Polyolefinschläuche & weiche Polyolefinschläuche für Nassbereiche
Einer der Eckpfeiler von Energieeffizienz ist in der Tat die "Verwendung effizient konzipierter Komponenten". Unsere F&E-Ingenieure haben eine Reihe von Lösungen entwickelt, welche die gleiche Leistung bieten, aber ein intelligentes Design beinhalten, das sich sowohl in Effizienz als auch in niedrigeren Kosten niederschlägt.
Serie VBA
Entwickelt, um einen höheren Versorgungsdruck nur dort bereitzustellen, wo er benötigt wird
Serie VMG
Reduzierung des Energieverbrauchs um 20 %.
Serie ZHV
Serie ZK2-A
Digitaler Vakuumschalter mit Energiesparfunktion
Serie KNH
Entwickelt für die Verstärkung des Luftdurchsatzes
Serei AS-R & AS-Q
Drosselrückschlagventil mit Druckreduzierungsfunktion
Serie VEX-X115
Ventil zur Modulation der Luftzufuhr
FragenSie unsere Experten
Serie ALDS
Serie AMS20/30/40/60
Hier finden Sie eine Auswahl von SMC-Lösungen und Produkten für die Lebensmittelindustrie. Diese reichen von FDA-konformen Komponenten bis hin zur Druckluftaufbereitung entsprechend der Luftqualitätsklassen, die in Ihrer Produktion erfüllt werden müssen.
Serie TU-X214
Flexibel und knickfest
8 Farbvarianten.
Serie ZP3P
Silikonkautschuk erfüllt die Vorgabe FDA21 CFR SS177.2600
Serie ZNC
Serie MQP
Lange Lebensdauer
Langsamer und gleichmäßiger Betrieb auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
Serie AFF/AM/AMD
Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch
Reduzierter Druckabfall (5 kPa oder weniger)
Serie IDH
Stabile Versorgung mit trockener und sauberer Druckluft
Serie HRS
Hohe Temperaturstabilität für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit
Finden Sie heraus, welche Produkte Ihnen dabei helfen können, Ihre Produktivität zu steigern und mit unseren speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelten Produkten eine herausragende Effizienz zu erreichen:
Wir sind uns der unterschiedlichen und verschiedenen Prozesse der verschiedenen Lebensmittelbranchen bewusst. Im Folgenden finden Sie unsere spezifischen Antworten darauf.
Unser "Fluss an Ideen" für Ihre Branche ist zuverlässig und auf Ihre Bedürnisse zugeschnitten.
Erfahren Sie, wie wir unsere Lösungen für Ihre Branche in Flaschen abgefüllt haben.
Perfekter Service für Brauereien.
Finden Sie heraus, wie wir die perfekten Lösungen anbieten können.
Finden Sie Ihr Spezialrezept für die Molkereiproduktion.
Sehen Sie sich unsere Komplettlösungen für Ihren Prozess an.
Lecker & Effizient – wie passt das zusammen?
Unsere appetitlichen Lösungen für Snackhersteller.
Entdecken Sie unsere perfekten Zutaten für Ihre Branche.