・Erhöht den Druck aus dem Fabriknetz um den Faktor 4!・Für den Betrieb wird lediglich Druckluft und keine Stromversorgung benötigt, was die Montage vereinfacht.・Druckluftverbrauch: bis zu 25 % reduziert (Druckverstärkungsverhältnis: 2-fach), bis zu 30 % reduziert (Druckverstärkungsverhältnis: 4-fach)・Max. Durchfluss: 10 % erhöht (Druckverstärkungsverhältnis: (2-fach), 30 % erhöht (Druckverstärkungsverhältnis: 4-fach)・Füllzeit: bis zu 30 % reduziert (Druckverstärkungsverhältnis: 2-fach), bis zu 60 % reduziert (Druckverstärkungsverhältnis: 4-fach)・Verlängerte Wartungsintervalle: 50 Millionen Zyklen oder mehr (Druckverstärkungsverhältnis: 2-fach, 4-fach)Die Häufigkeit von Wartungsarbeiten wird durch die verbesserte Lebensdauer reduziert.