• Enthaltene Serien
  • HRSE: Grundausführung (Verwendung im Innenbereich)

  • HRS: Standardausführung (Verwendung im Innenbereich)

  • HRSH090: Frequenzgesteuerte Pumpe, Kompressor und Ventilator (Verwendung im Innenbereich)

  • HRS100/150: Standardausführung (Installation im Außenbereich möglich IPX4)

  • HRS200: Standardausführung (Installation im Außenbereich möglich IPX4)

  • HRS400: Standard Type(Waterproof specification IPX4) (RoHS) Neu

  • HRS-R: UmweltbeständigeAusführung (VerwendungimInnenbereich/ElektrikIP54)

  • HRSH: Frequenzgesteuerte Pumpe, Kompressor und Ventilator (Installation im Außenbereich möglich IPX4)

  • HRR: Rackeinbau (Verwendung im Innenbereich)

  • HRL: Dual Channel Thermo-chiller for Lasers(Indoor use) Neu

  • HRLE:Thermo-chiller Compact Dual/Basic Type for Lasers(Indoor use Electrical box IPX4) Neu

  • Hinweis: Ausgenommen Made-to-Order und Kundenspezifische Lösungen.
  • Hinweis: Bitte fordern Sie bei Ihrer Bestellung immer explizit RoHS-konforme Produkte an, auch wenn die entsprechende Serie im jeweiligen Katalog bereits als RoHS-konform gekennzeichnet ist.
  • Vorsichtsmaßnahmen
  • 1. Die Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, kann von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Geräte erhalten, abweichen.
  • 2. Wenn Sie Geräte, die in dieser Software enthalten sind, anwenden, müssen Sie zunächst die „Sicherheitshinweise", die „Vorsichtsmaßnahmen", die „Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen" sowie die Technischen Daten" im Gerätehandbuch aufmerksam durchlesen.
  • 3. Diese Software und die darin enthaltenen Geräte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
  • 4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.
  • 5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.
  • Systemanforderungen
  • Microsoft Edge 91 oder höhere Version
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 oder höhere Version
  • Microsoft Edge 91 oder höhere Version
  • Safari 14.0 oder höhere Version
  • Mozilla Firefox 89.0 oder höhere Version
Version:1.4.02