Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Zentriereinheit

Positioniert energiesparend schwere Lasten

Transportieren Sie schwere Lasten auf Ihren Förderlinien? Müssen diese Lasten präzise ausgerichtet und positioniert werden?

Dann integrieren Sie die neue Zentriereinheit Serie MACM, um schwere Werkstücke unter Verwendung kleinerer Zylinder auszurichten und zu positioneren - für eine kompaktere Gestaltung Ihrer Förderlinie.

Die Vorteile der Serie MACM:

  • Sparen Sie Platz und Energie - Zentrieren Sie Lasten bis zu 1.000 kg mit kleineren und leichteren Zylindern
     
  • Präzise Lastpositionierung - Die Werkstücke können um 360° in alle Richtungen bewegt werden; bei einer Zentriergenauigkeit von ±1 mm 
     
  • Vermeidung von Fehlausrichtungen - durch den eingebauten Verriegelungsmechanismus und die Kontrolle des Verriegelungszustands mittels Fotosensor

Wenn Sie unser Video sehen wollen, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken einfach auf die Cookie-Einstellungen und erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Informationen & Konfiguration

Alle Informationen, Dokumentationen, Daten & Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im Online-Produktkatalog.

Downloads

Eigenschaften

  • Max. zulässige Last 1000 kg (MACM10)
  • Verstellbereich der Schlittenmitte max. Ø 100 mm (MACM10-50)
  • Werkstücke können in alle Richtungen bewegt werden: Vor/zurück, rechts/links, quer und rotierend (360°)
  • Kugellager sorgen für eine reibungslose Bewegung
  • Genauigkeit der Schlittenzentrierung ≤1 mm
  • Drei Schlittenmaterialien zur Auswahl: rostfreier Stahl, UHMW-PE, Polyamid-Guss
  • Zur Kontrolle der Verriegelung/Entriegelung kann ein photoelektrischer Sensor montiert werden
  • Integrierte Druckluftverriegelung: Der Schlitten kann in jeder beliebigen Position gehalten werden

 

Technische Daten

Typ MACM2-12 MACM4-20 MACM6-30 MACM10-50
Max. zulässige Last [kN] 2 4 6 10
Hub [mm] 12 20 30 50
Verstellbereich zur Schlittenmitte [mm] Ø 24 Ø 40 Ø 60 Ø 100
Zentriergenauigkeit [mm] ≤1
Zylinder für Verriegelung Wirkungsweise Doppeltwirkend
Medium Druckluft
Betriebstemperatur [°C] 0 bis 60
Betriebsdruck [MPa] 0,4 bis 0,7
Prüfdruck [MPa] 1
Schmierung lebensdauergeschmiert
Gewicht [kg] 0,7 1 2 7