Si vous devez générer du vide, pourquoi ne pas le faire tout en consommant moins d'air ?
Le ZK2 est une solution tout-en-un qui conjugue : distributeur d'alimentation, distributeur casse-vide, vacuostat, vis de réglage du débit de cassage de vide, filtre d'aspiration et silencieux. Ainsi, il vous fournit des gains immédiats en terme d'installation et de maintenance. De plus, le ZK2 est une solution économe en énergie, avec à sa consommation d'air efficace grâce à son éjecteur à 2 étages qui, augmente de 50% l'aspiration d'air tout en réduisant de 30% la consommation d'air. La consommation peut être réduite de 90% en choisissant le vacuostat numérique à fonction Economie d'Energie. ex. l'unité de vide est active uniquement lorsque le niveau de vide est en dessous du niveau spécifié.
Avec la série ZK2 :
- Soyez efficace - Éjecteur, pompe et système d'embase en une seule unité
- Disposez de la compacité et légèreté - La solution idéale pour les outils mobiles
- Réduisez votre consommation d'air - Vacuostat numérique à économie d’énergie et éjecteur à 2 étages
- Rendez votre lieu de travail moins bruyant - Silencieux haute performance.
Vérifiez par vous-même " La solution tout-en-un économe en énergie et silencieuse"