Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Efektywność energetyczna

Zdobądź przewagę w zakresie efektywności energetycznej dzięki naszej wiodącej wiedzy i projektowaniu

W firmie SMC efektywność energetyczna jest naszą pasją. Nasze eleganckie, kompaktowe i trwałe konstrukcje są wynikiem ponad 60 lat naszej działalności jako lidera w dziedzinie inżynierii sterowania pneumatycznego. W rzeczywistości byliśmy jednymi z pierwszych, którzy zdobyli certyfikaty środowiskowe dziesiątki lat temu! Pomagamy robić właściwe rzeczy we właściwy sposób i uzyskiwać wyniki potrzebne do zwiększenia wydajności.

W klimacie wysokich cen, przemian opinii publicznej i zmieniających się przepisów, naszą misją jest znalezienie idealnych ekologicznych, energooszczędnych rozwiązań dla Twojej fabryki. Od jednostek podciśnieniowych po zawory, siłowniki i systemy zarządzania powietrzem, nasi oddani eksperci są po Twojej stronie, aby wspierać Cię w podejmowaniu właściwych decyzji, a nasze bezpłatne narzędzia inżynierskie, pomagają zapobiegać błędom, oszczędzając czas i pieniądze.

Chcielibyśmy się z Tobą podzielić naszymi pięcioma elementami składowymi efektywności energetycznej: Generuj, Odzyskuj, Monitoruj, Wykorzystuj i Myśl. Stosujemy naszą filozofię wydajności do wszystkiego w SMC, w tym do naszych codziennych decyzji. Tchnij nowe życie w świat dzięki rozwiązaniom z zakresu automatyki przemysłowej SMC.

Myśl wydajnie!

Przekonaj się, jak SMC wspiera zrównoważony rozwój

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Informacje powiązane z oszczędzaniem energii

Uzyskaj świadomość energii zużywanej przez komponenty pneumatyczne na potrzeby optymalizacji i rozpocznij działania mające na celu obniżenie kosztów ponoszonych na energię.

Czy jesteś zwolennikiem technicznego podejścia do efektywności energetycznej?

Pobierz nasz Raport Ekspercki i odkryj dogłębnie, dlaczego na wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe wywierana jest coraz większa presja, aby spełnić europejskie cele i przestrzegać przepisów. Dowiedz się, gdzie możesz znaleźć pomoc i jak wykorzystać nowe technologie i inicjatywy, aby stać się bardziej konkurencyjnym.

Poznaj 5 zasad SMC do zrewolucjonizowania wydajności energetycznej

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Zmaksymalizuj wydajność energetyczną i oszczędność kosztów, przechodząc na ciśnienie 4 barów z SMC

 

Marzysz o przewodzeniu zmianom? Przyjmij wyzwanie SMC. Stań się fabryką 4 barów, bądź pionierem w swoim sektorze.
Nasz innowacyjny program redukcji ciśnienia w systemie pneumatycznym to krok, na który zdecydowało się tylko kilku największych producentów. Staniesz się pionierem w tej dziedzinie, przechodząc od pracy urządzeń pod ciśnieniem 7 barów do redukcji emisji CO2, sprężonego powietrza i zużycia energii. Oszczędzaj planetę i swoje zyski!
Nie możesz jeszcze wdrożyć 4 barów? Bez obaw, każda redukcja ciśnienia przyniesie takie same korzyści w postaci oszczędności pieniędzy i zasobów, a także poprawy wpływu na środowisko. Zmniejszaj ciśnienie o 1 bar na swojej drodze do optymalnej efektywności energetycznej.

Przeczytaj więcej o tym jak transformacja dotycząca fabryki 4 bar zapewnia oszczędności przez cały rok i zapewnij sobie pozycję lidera w zrównoważonym rozwoju.

Zmaksymalizuj wydajność energetyczną i oszczędność kosztów, przechodząc na ciśnienie 4 barów z SMC

Poznaj 5 sposobów SMC, aby zostać mistrzem efektywności energetycznej

Generuj ile potrzebujesz

Zwiększ zyski i zredukuj emisję CO2

Dzięki doświadczeniu i precyzji SMC w technologii pneumatycznej można zmaksymalizować wydajność energetyczną i używać tylko tego, co jest naprawdę potrzebne. Oznacza to generowanie odpowiedniej ilości ciśnienia, minimalizując je w niektórych miejscach, a zwiększając w innych. W ten sposób można obniżyć rachunki za energię bez uszczerbku dla wydajności. To samo dotyczy podciśnienia, które nie musi być źródłem ciągłego marnowania powietrza. Cicha, energooszczędna jednostka podciśnieniowa SMC typu "wszystko w jednym" obniża zużycie dzięki energooszczędnym opcjom. Wreszcie, nasze zawory elektromagnetyczne o niskim zużyciu pomagają odciąć nieaktywne linie, a nasz zawór Stand-by zapewnia, że procedury wymagające szybkiego zwiększania ciśnienia nie są zagrożone.

Nasze propozycje, które pomogą Ci wytwarzać tylko to, co potrzebne:

 

Odzyskuj to co generujesz

Odzyskuj generowaną energię

Odzyskiwanie energii w źródle generowania jest kluczowe, ale można to również zrobić podczas użytkowania. Odzyskiwanie ciepła jest czymś, co wszyscy znamy, ale można również odzyskiwać uwolnione powietrze z siłowników. Jeśli chcesz wyprzedzić konkurencję, specjaliści SMC stworzyli obwód uruchamiający, o którym wiemy, że będzie wyznaczał kierunek systemów pneumatycznych w przyszłości.

Odzyskuj to co zostało wytworzone przy przetwarzaniu energii i w miejscu jej wykorzystywania.

 

Ponowne wykorzystanie wytworzonego ciepła

W rzeczywistości, z definicji, przemiana energii prowadzi do wytworzenia ciepła. Ciepło to może być po prostu ponownie wykorzystane do dowolnej innej działalności jak ogrzewanie wody (poprzez wymiennik ciepła) lub ogrzewanie zakładu (poprzez dystrybucję gorącego powietrza).

Ponowne wykorzystanie wytworzonego ciepła

Odzyskanie wypuszczonego powietrza

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad odzyskiwaniem powietrza ze swoich siłowników? Skontaktuj się z nami, a my pokażemy Ci, że dzięki SMC jest to już rzeczywistość.

Odzyskanie wypuszczonego powietrza

Monitoruj swoje zużycie

Monitoruj generowaną energię

Dowiedz się, jak działa Twoja fabryka. Analizuj, wyciągaj wnioski i ulepszaj dzięki naszym zaawansowanym narzędziom do monitorowania. To, co jest mierzone, jest zarządzane - to nasze motto w SMC.

Podnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki naszemu Systemowi Zarządzania Sprężonym Powietrzem, który może zmniejszyć emisję CO2 nawet o 29%.

SMC jest liderem w branży i znajduje się w czołówce technologii poprawiających monitorowanie i wydajność automatyzacji. Nasze technologie komunikacji IO-link pozwalają zobaczyć, jak działają maszyny i zmaksymalizować wydajność.

Odkryj nasze produkty, a pomogą Ci one monitorować zużycie energii:

 

Wykorzystuj tyle ile jest niezbędne

Powietrze jest za darmo, sprężone powietrze już nie

Używaj prawidłowych wielkości z odpowiednim doborem rozmiarów. Wybierz odpowiedni produkt i rozmiar, korzystając z naszych narzędzi inżynierskich.

Wskazówki:

  • Minimalizuj ilość przewodów, gdy tylko jest to możliwe
  • Wybieraj energooszczędne komponenty
  • Mądrze stosuj nadmuch
  • Mądrze wykorzystuj podciśnienie
  • Używaj wysokiej jakości powietrza

Proponujemy poniższe rozwiązania, które pomogą Ci zmniejszyć zużycie energii do esencjonalnego minimum:

 

Myśl efektywnie z ISO 50001

Odrobina majsterkowania w celu spełnienia europejskich dyrektyw

Teraz gdy efektywność energetyczna stała się obowiązkową dyrektywą europejską, SMC stało się mentorem dla wielu klientów, którzy przyjęli normę ISO 50001. Ramy te kładą nacisk na ciągłe doskonalenie w przeciwieństwie do zewnętrznie narzuconych celów. W rzeczywistości jest to trochę majsterkowanie i naturalny wybór, jeśli organizacja wdrożyła już ISO 9001 i ISO 14001. Kto nie chciałby zaoszczędzić do 30% na rachunkach za energię? Z tego powodu 9 na 10 firm stosujących ISO 50001 poleca tę certyfikację, która jest szczególnie widoczna w sektorach produkcji metali i żywności. 

Dowiedz się więcej, jak System Zarządzania Sprężonym Powietrzem SMC zmienił wydajność klienta OEM.

System Zarządzania Sprężonym Powietrzem

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Zapoznaj się z naszym wirtualnym showroomem i zdobądź przewagę w zakresie efektywności energetycznej

 

Odkryj Centrum wiedzy specjalistycznej SMC

 

Zrównoważony rozwój staje się osiągalny dzięki SMC

 Iván Martínez, Menadżer ds. industrializacji przemysłu, SMC Hiszpania

STYCZEŃ 2023
Etos odpowiedzialności korporacyjnej, zwanej czasem społeczną odpowiedzialnością biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility) lub zrównoważonym rozwojem biznesu, zaczyna się od uznania, że działalność Twojej firmy ma wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a także na Twoich pracowników. Prowadzenie działalności w zrównoważony sposób ma sens dla Twojej firmy, ponieważ korzyści z tego płynące obejmują zarówno lepszą reputację marki, jak i większe zaangażowanie pracowników. SMC jest napędem dla menadżerów ds. efektywności energetycznej w firmach inżynieryjnych. SMC poprzez swoje liczne inicjatywy redukcji emisji CO2, ma bardzo pozytywny wpływ i odbiór. Wysiłki te stanowią istotny wkład w osiągnięcie standardu zarządzania środowiskiem ISO 14001 i pomagają firmom w raportowaniu swoich działań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla na podstawie zakresu 1, 2 i 3 (z ang. Scope 1, 2, 3) zgodnie z protokołem GHG (Greenhouse Gas).

Czytaj więcej 

 Szybsza droga do niższych rachunków za energię

  Jeff Careless, Menadżer ds. rozwoju biznesu - w dziale ciągłego doskonalenia, SMC UK 

STYCZEŃ 2023
W obecnych czasach, gdy zakłady produkcyjne i przetwórcze znajdują się pod coraz większą presją, ze względu na gwałtownie rosnące rachunki za energię i coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji CO2, nasuwa się pytanie: czy istnieje sposób na szybkie obniżenie zużycia energii bez uszczerbku dla wydajności lub produkcji? Krótka odpowiedź brzmi: tak, przy odpowiednim doradztwie i wiedzy.

Czytaj dalej 

SMC może pomóc producentom OEM w opracowaniu energooszczędnych maszyn

 Roy Schep, Menadżer ds. Efektywności Energetycznej, SMC Niderlandy

STYCZEŃ 2022
Producenci maszyn typu OEM tradycyjnie projektują swoje maszyny i urządzenia pneumatyczne dla ciśnienia roboczego 7 bar. Jednakże, redukując to ciśnienie do 4 bar, wiem z doświadczenia, że użytkownicy końcowi mogą obniżyć koszty energii nawet o 29% w niektórych przypadkach, tworząc silną Wyjątkowa Propozycję Sprzedaży (ang. Unique Selling Proposition) dla OEM. Aby pomóc w osiągnięciu tak pożądanego rezultatu, coraz więcej producentów OEM współpracuje z naszym zespołem ekspertów w SMC, którzy mogą zaoferować zarówno know-how, jak i produkty, aby przekształcić tę koncepcję w rzeczywistość.

Czytaj dalej