Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Energetska efikasnost

Povećajte svoju efikasnost

 

U našoj 24/7 ekonomiji kao i vlade, industrije i potrošači borimo se za energiju, SMC je uvek bio posvećen pružanju pomoći klijentima u smanjenju njihovih računa i naravno, u svom skromnom doprinosu globalnoj održivosti. Sada želimo da sa Vama podelimo 5 osnovnih elemenata energetske efikasnosti koji će Vam pomoći da prihvatite dobru energetsku politiku za Vaše poslovanje na veoma intuitivan i jednostavan način.

Informacije vezane za energetsku efikasnost

Imajte svest o potrošnji energije Vaše pneumatske opreme tako što ćete optimizovati potrošnju i početi smanjivanje troškova vezanih za energiju

 

Da li ste zainteresovani za tehnički pristup energetskoj efikasnosti?

Preuzmite naš članak i detaljnije otkrijte zašto raste pritisak na sva industrijska preduzeća da ispune Evropske ciljeve i pridržavaju se zakonodavstva. Saznajte gde možete potražiti pomoć i kako iskoristiti novu tehnologiju i inicijative da biste postali konkurentniji.

Uverite se sami kako ćete sa SMC-om „pojačati svoju efikasnost“

Steknite dublje znanje o tome kako primeniti energetsku efikasnost.

 

  • Generate

  • Recover

  • Monitor

  • Use

  • Think

Generate

icons_generate.svg

 

Kada planirate proizvodnju da li nasumice birate sirovinu? Ili naprotiv, pažljivo planirate šta će biti potrebno do finalne proizvodnje?

To pažljivo planiranje se retko odnosi na energiju.

Planiranje šta Vam treba je prvi korak do energetske efikasnosti. Sigurno nije jednostavno jer zahtevi mimo planiranih nije nešto što se može lako uočiti. Ali, prema našem iskustu, kada se mere preduzmu, rezultat ne izostaje.

Otkrijte neke od naših proizvoda koji će Vam pomoći da generišete upravo ono što Vam je potrebno:

 

Recover

icons_recover.svg

 

Ako već nešto koristite, zašto ga ne iskoristiti ponovo?

Pokušaj recikliranja energije potrebne u proizvodnom procesu ima eksponencijalni efekat na efikasnost postrojenja.

Uvereni smo da je ovo put kojim će se rukovoditi industrijski sistemi. Na Vama je da aktivno učestvujete u njemu.

Obnovite ono što generišete u procesima proizvodnje energije ili tokom njene upotrebe.

Ponovna upotreba generisane toplote

U stvari, po definiciji, transformacija energije dovodi do generisanje toplote. Ta toplota može da se upotrebi za bilo koji drugi porces, kao što je zagrevanje vode (preko izmenjivača toplote) ili zagrevanje fabrike (distribucija toplog vazduha).

 

Ponovna upotreba generisane toplote

Obnovite ispušten vazduh

Da li ste ikada razmišljali da obnovite vazduh iz svojih cilindara? Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam pokazati kako je to već stvarnost kod SMC-a.

Obnovite ispušten vazduh

Monitor

icons_monitor.svg

 

Prikupljeni podaci moraju pokazati Vaše obrasce ukupne upotrebe, kao što su koje mašine u Vašoj fabrici su najveći potrošači ili kako Vaša potrošnja varira.

Dodavanje prekidača ili drugih sistema nadzora u procese će povećati svest o potrošnji energije i dati veću kontrolu o tome kako i kada se koristi. Što je više detalja, odluke će biti bolje.

Takođe će otkriti neusklađenosti ili neočekivane gubitke, što Vam daje vidljivost za dalje poboljšanje performansi.

Otkrijte neke od naših proizvoda koji će Vam pomoći da nadgledate potrošnju:

 

 

 

Use

icons_use.svg

 

Energetska neefikasnost je često potpomognuta mišljenjem da je "vazduh besplatan".

Nepravilna upotreba ili pažljiva upotreba, koji je Vaš slučaj?

Da li su Vaše komponente dimenzionisane korektno?

Da li Vaš sistem projektovan da uzima u obzir energetsku efikasnost?

Kada nabavljate novu komponentu, da li razmatrate one sa energetskom efikasnošću?

Otkrijte neke od naših proizvoda koji će Vam pomoći da koristite samo najvažnije:

 

Think

icons_think.svg

 

Za nas, energetska efikasnost je u okviru filozofije stalnog poboljšanja.

Da bismo zaista sproveli efikasnost u našim objektima, treba da usvojimo holistički pristup i pokušamo da vidimo energetski efikasan potencijal u našim svakodnevnim radnim aktivnostima i odlukama.

Razmislite o energeziranju Vaše efikasnosti.

Drugim rečima, mislite o efikasanosti kao o nečemu što nam zaista pomaže da zatvorimo krug. Sva rešenja objašnjena u odeljcima generisanje, oporavak, nadgledanje i korišćenje nisu osmišljena kao slučajni i nepovezani skup akcija, već pre kao kontinuitet.

 

energy_efficiency_logo.svg

Posetite naš virtuelni prostor