20 %, det är vad våra experter utifrån deras gedigna erfarenhet hävdar går till spillo i våra lufttryckssystem. Om vi omvandlar det till pengar kan det för vissa betyda en stor summa.
Om vi säger så här: Kan du tänka dig att slösa bort en och en halv timme av din arbetsdag?
Du skulle inte vilja att dina anställda inte arbetade under en och en halv timme, det skulle vara oeffektivt och slöseri med pengar. Det är exakt vad ett läckage i ditt lyfttryckssystem innebär.
Vi är medvetna om att övervaka läckage i systemet inte är högt prioriterat på din dagliga agenda. Följden kan även bli att produktionen måste stoppas eller att du måste utföra en tidskrävande genomsökning, som även är relativt dyr att genomföra.
Vi har kostnadseffektiva lösningar för det.
Vad är ALDS?
Genom att använda "check leakage cycle"
När ALDS är installerat och klart kommer det att:
- upptäcka luftläckage snabbt efter att de uppstår - kanske rent av på daglig basis
- tala om exakt hur stort läckaget är i nl/m
- ge underhållspersonal en detaljerad rapport om var läckaget har uppstått och därmed undvika tidskrävande felsökning
- upptäcka läckage även när maskinen är i drift
- interagerar med maskinens programvara utan behov av externt övervakningsystem - scad mm.