Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de produtos

Socket

Socket
  • S coupler with Plug and Socket, body material: Stainless steel 304
  • Seal material: Fluoropolymer (special FKM)
  • Threads, sizes: R, Rc, from 1/8 to 1 1/2
  • Operating temperature: -5 to 150 °C
  • Check valve built in to both Plug and Socket
  • Grease-free.

Categorias

Sem resultados que correspondam às caracteristicas da busca.