Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

High Performance – LEFS#F

Catálogo de producto

High Performance – LEFS#F

High Performance – LEFS#F
A imagem apresentada pode não corresponder com a configuração escolhida
Clique em Pre-visualizar 3D para ver exactamente a sua selecção
  • Body size: 16, 25, 32 and 40 mm
  • Stroke: 50 to 1200 mm
  • Acceleration: up to 9800 mm/s²
  • Speed: up to 1500 mm/s
  • Step motor type.
 
Accuracy
Body Size
Lead
Stroke
Motor Option
Auto Switch Mounting Bracket
Grease Application
Positioning Pin Hole
Actuator Cable type
Controller
Mounting
I/O Cable Length