Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

LEJS, Ball Screw Drive (AC Servo Motor, 750W)

LEJS, Ball Screw Drive (AC Servo Motor, 750W)
A imagem apresentada pode não corresponder com a configuração escolhida
Clique em Pre-visualizar 3D para ver exactamente a sua selecção
  • High-precision and high-rigidity with a double axis linear guide construction.
  • Compactness with low profile and low centre of gravity.
  • Max. work load: 400 kg (horizontal).
  • Max. stroke: 1500 mm.
  • Max. speed: 2300 mm/s.

 
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Actuator Cable type
Actuator Cable Length
Driver Type
I/O Cable Length

Productos relacionados