Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

Catálogo de producto

MHM, Magnetic Gripper

MHM, Magnetic Gripper
A imagem apresentada pode não corresponder com a configuração escolhida
Clique em Pre-visualizar 3D para ver exactamente a sua selecção
  • Bore sizes (mm): 16, 25, 32, 50.
  • Holding force up to 1000 N.
  • Holds workpieces even when air is shut off.
  • Residual holding force 0.3 N or less.
  • Holding force can be adjusted.
  • Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

    Reset to default part number
Bore Size
Body Type
Auto Switch
Lead Wire
Number

Productos relacionados