Productos seleccionados
×

Ir para detalhes
Referência

Minha conta

×

PF2M7-L, Digital Flow Switch, 2-Colour Display, IO-Link

Catálogo de producto

PF2M7-L, Digital Flow Switch, 2-Colour Display, IO-Link

PF2M7-L, Digital Flow Switch, 2-Colour Display, IO-Link
A imagem apresentada pode não corresponder com a configuração escolhida
Clique em Pre-visualizar 3D para ver exactamente a sua selecção
  • Applicable fluid: dry air, nitrogen, carbon dioxide, argon.
  • 2-colour display.
  • Flow adjustment valve option.
  • Flow ratio 100:1.
  • Rated flow ranges: from 0.01 to 100 l/min.
  • Output: PNP/NPN, analogue (voltage/current) and/or IO-Link.
  • Repeatability: ±1.0% F.S.

 
Rated Flow Range
Flow Adjustment Valve
Port Size
Output Specification
Lead Wire
Unit Specification
Bracket/Panel Mount Adapter
Calibration Certificate
Made to Order

Productos relacionados